• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vypínače, které hrají

Zapuštěné digitální rádio/internetové rádio Busch-iNet představuje ideální řešení pro ozvučení malých místností, jako jsou např. kuchyně či koupelny. V kombinaci s vhodným reproduktorem šetří, na rozdíl od klasických rádií, prostor a vypadá velmi pěkně a nenápadně.

Uplatnění nalezne v kuchyních, koupelnách, ložnicích, dětských pokojích aj.

Jen samé výhody:
    • Hravé, malé a nenápadné
    • Paměť na 8 FM stanic, RDS
    • Vlastní interní anténa
    • Reproduktory zapuštěné do zdi v designu spínačů (2 W, 16 Ω) nebo větší vestavné (6 W, 16 Ω)
    • Čas a budík
    • Funkce „Sleep“
    • Podsvětlení displeje
    • Jednoduché ovládání
    • Stereofonní i monofonní provoz
    • Možnost připojení MP3 přehrávače
  • Jediná podmínka k zapojení rádia je přívod 230 V. Ten se snadno získá v místech, kde jsou vypínače a zásuvky v případě existující instalace, v případě nové výstavby může být kdekoliv.
  • Rádio (zesilovač s tunerem FM) se umisťuje do stejných instalačních krabic pod omítku jako spínače a zásuvky.
  • Umožňuje provoz mono nebo stereo, reproduktory mohou být zapuštěné stejně jako samotné rádio v instalační krabici, nebo vestavné, např. do stropního podhledu. Lze využít případně i reproduktory od externích dodavatelů.
  • Přístroj má paměť na 8 stanic a možnost připojení vlastního zdroje zvuku, který se poté tváří jako stanice č. 9. Tento zdroj se připojuje přes vstupní předzesilovač (napájení 15 V DC). 
  • Zajímavá je možnost připojení dokovací stanice Busch-iDock, která umožňuje připojit populární iPody, či iPhony (popř. i jiné MP3 přehrávače). Velikou výhodou je napájení přímo 230 V, stejně jako samotný zesilovač s tunerem FM.
Ovládání
  • Velice komfortní ovládání je umožněno tzv. plovoucí klapkou. Zapnutí, vypnutí, nastavení hlasitosti i přepnutí stanice a ladění je velice snadné. Vše jediným tlačítkem a velmi intuitivně.
Uvedení do provozu
  • Nastaví se čas, budík, podsvětlení displeje, režim mono/stereo a naladí se stanice do paměti přístroje. Stanice lze ladit ručně nebo zcela automaticky, přístroj vybere 8 stanic s nejlepším signálem.
Jak je to s anténou?
  • Přístroj má vlastní interní anténu. Pokud to místní podmínky vyžadují, je možné použít a připojit drátovou anténu cca 70 cm dlouhou (skrytá pod omítkou, jako každý jiný vodič).
Vychytávky elektrikářů
    • Připojí MP3 přehrávač (díky Busch-iDock přístroje Apple nebo jiné MP3)
    • Nastaví spínání rádia současně s osvětlením (např. v koupelně)
    • Zkombinuje spínače a zásuvky do vícenásobných rámečků spolu s digitálním rádiem
    • V případě požadavků na větší rozsah ozvučení nabídne řešení pomocí dalších prvků systému AudioWorld

Výběr designu digitálních rádií je velmi pestrý, nabízí se 8 designových řad, 58 barevných kombinací.

V designech spínačů a zásuvek 
  • Neo®, Element®, Time®, Time® Arbo, Future® linear, Solo®, Solo® carat, Alpha exclusive®

 

Fotogalerie

  • Příklad použití rádia do zdi (Zesilovač s FM tunerem a reproduktor) v koupelně; design alpha exclusive (Audioworld)
  • Příklad použití rádia do zdi (zesilovač s FM tunerem, reproduktor) v kuchyni; design Element Audioworld
  • Příklad použití rádia do zdi (dokovací stanice Busch-iDock, zesilovač s FM tunerem, reproduktor) v kuchyni; design solo® svislá instalace Audioworld
  • Rádio do zdi s dokovací stanicí (zesilovač s FM tunerem, reproduktor, dokovací stance Busch - iDock); design Time starostříbrná Audioworld
  • Rádio do zdi (zesilovač s FM tunerem,dokovací stanice Busch-iDock); design Solo Audioworld
  • Rádio do zdi s dokovací stanicí (dokovací stanice Busch-iDock, zesilovač s FM tunerem, reproduktor); design Solo® vodorovná instalace Audioworld
  • Rádio internetové Busch-iNet,Future linear
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006