• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Soutěž „Kup AudioWorld – zesilovač s tunerem FM a vyhraj“

Jak na to?
  • Kupte zesilovač s tunerem FM obj. č. 8200–0–0041 
  • ZAREGISTRUJTE jej - vyplněním kontaktních údajů a čísla čárového kódu zesilovače, který je na zadní straně každého přístroje.
  • Zaregistrovat můžete každý zakoupený zesilovač a tím se dostat do losování hned několikrát. Kolikrát, to záleží jen na Vás!

 

Termín akce:

  • 1. 8. – 30. 11. 2010

 

      Účastník soutěže:

      • Pouze elektromontér, elektromontážní firma, zaměstnanec elektromontážní firmy (fyzické i právnické osoby) podnikající na základě živnostenského oprávnění v ČR.

       

      Výhry v soutěži:
      • 3 x poukaz na dovolenou dle vlastního výběru (Čedok a.s.) v hodnotě 20 000 Kč
      • 5 x MP3 přehrávač iPod nano 16 GB
      • 15 x iPod shuffle 2 GB

       

      4 důvody proč do toho jít a vyhrát ceny za 100 000 Kč!  Vyděláte 4×!
      • Větší výdělek na zakázce
      • Snadná montáž chytrého přístroje
      • Spokojený a překvapený zákazník tím, co jeho elektroinstalace a elektroinstalatér umí
      • Získáte některou nebo i několik cen

       

      Budete překvapeni, jak se zákazníkům jednoduše řešené, designově pěkné a lehce instalovatelné rádio, které se tváří jako vypínač, bude líbit!

       

      Nabízet můžete tyto jednoduché varianty:

      • Zesilovač a reproduktor
      • Zesilovač a 2 různě umístěné reproduktory pro stereo
      • Zesilovač a reproduktor(y) se vstupem pro připojení např. MP3

      Vše na 230 V, ne více než 2 běžné dráty, vše stvořené pro práci elektromontéra.

      ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006