Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
Světelná pohoda
K rozsvícení nebo zhasnutí světla se nejčastěji používají vypínače. Jsou však situace, kdy je ostré světlo nepříjemné, nepotřebné nebo dokonce nežádoucí, např. když si doma přejete vytvořit intimnější atmosféru, chcete sledovat televizní pořad nebo když potřebujete nechat odpočinout svůj unavený zrak.
Optimální světelné pohody můžete dosáhnout pomocí stmívačů – elektronických přístrojů, které umožňují regulovat jas připojených svítidel podle Vašeho přání. Dají se použít prakticky kdekoliv – v obývacím či dětském pokoji, v ložnici apod.
Jaké světelné zdroje můžete stmívat?
Obyčejné zářivky bez speciálních předřadníků ani běžné tzv. úsporné žárovky (správně kompaktní zářivky) nebo zdroje s LED nelze spolehlivě regulovat pomocí běžných stmívačů. Na to je třeba myslet i v případě výměny stávajícího světelného zdroje za jiný.
Dnes už existují retrofitové světelné zdroje s LED i zářivky (určené jako náhrada za obyčejnou žárovku), které jsou výrobcem deklarovány jako stmívatelné. Ty je většinou možné regulovat běžnými stmívači s otočným ovládáním.
Poměrně novou záležitostí jsou otočné a krátkocestné "LEDkové stmívače" pro regulovatelné zdroje s LED, které zajistí dokonalé stmívání bez jakéhokoliv blikání nebo rušivých zvuků.
Jaký stmívač zvolit?
Přístrojů pro regulaci jasu svítidel existuje celá řada, jak z hlediska technického, tak estetického a funkčního. Výběr správného typu stmívače s ohledem na druh a příkon svítidla přenechejte odborníkům. Na Vás je kromě volby designového a barevného provedení také rozhodnutí o způsobu ovládání.
Je možné ještě doplnit doutnavku, která podsvětluje ovládací knoflík a usnadňuje tím orientaci za tmy.
Krátkocestné stmívače jsou obvykle vybaveny pamětí naposledy nastaveného jasu – při zapnutí krátkým stiskem se jas svítidla nastaví na tutéž úroveň jako před vypnutím.
Stmívač místo spínače
Jestliže se rozhodnete, že si doma ovládání svítidel zdokonalíte pomocí stmívačů, nemusíte provádět žádné zásahy do elektroinstalace – stačí pouze stávající spínač nahradit stmívačem. V závislosti na druhu zapojení nebo na typu stmívače však mohou vyplynout určitá omezení, proto je vždy vhodná konzultace s elektroinstalatérem.