• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Stmívání svítidel

Světelná pohoda

K rozsvícení nebo zhasnutí světla se nejčastěji používají vypínače. Jsou však situace, kdy je ostré světlo nepříjemné, nepotřebné nebo dokonce nežádoucí, např. když si doma přejete vytvořit intimnější atmosféru, chcete sledovat televizní pořad nebo když potřebujete nechat odpočinout svůj unavený zrak.

Optimální světelné pohody můžete dosáhnout pomocí stmívačů – elektronických přístrojů, které umožňují regulovat jas připojených svítidel podle Vašeho přání. Dají se použít prakticky kdekoliv – v obývacím či dětském pokoji, v ložnici apod.

 

Jaké světelné zdroje můžete stmívat?

  • klasické žárovky
  • halogenové žárovky na 230 V
  • halogenové žárovky napájené z transformátoru
  • stmívatelné retrofitové LED (LEDi)
  • stmívatelné "úsporné žárovky"
  • zářivky s regulovatelným předřadníkem 1 - 10 V

Obyčejné zářivky bez speciálních předřadníků ani běžné tzv. úsporné žárovky (správně kompaktní zářivky) nebo zdroje s LED nelze spolehlivě regulovat pomocí běžných stmívačů. Na to je třeba myslet i v případě výměny stávajícího světelného zdroje za jiný.

Dnes už existují retrofitové světelné zdroje s LED i zářivky (určené jako náhrada za obyčejnou žárovku), které jsou výrobcem deklarovány jako stmívatelné. Ty je většinou možné regulovat běžnými stmívači s otočným ovládáním.
Poměrně novou záležitostí jsou otočné a krátkocestné "LEDkové stmívače" pro regulovatelné zdroje s LED, které zajistí dokonalé stmívání bez jakéhokoliv blikání nebo rušivých zvuků.

 

Jaký stmívač zvolit?

Přístrojů pro regulaci jasu svítidel existuje celá řada, jak z hlediska technického, tak estetického a funkčního. Výběr správného typu stmívače s ohledem na druh a příkon svítidla přenechejte odborníkům. Na Vás je kromě volby designového a barevného provedení také rozhodnutí o způsobu ovládání.

  • Stmívače s otočným ovládáním umožňují regulovat jas intuitivně:
    • otáčením knoflíku se intenzita osvětlení snižuje nebo zvyšuje
    • opakovaným stiskem knoflíku se světlo rozsvěcí a zhasíná

Je možné ještě doplnit doutnavku, která podsvětluje ovládací knoflík a usnadňuje tím orientaci za tmy.

  • Stmívače s krátkocestným ovládáním jsou komfortnější. Reagují na jemné stlačení ovládací plochy a požadovaná funkce závisí na délce stisku:
    • krátkým dotykem se světlo rozsvěcí či zhasíná
    • delším stiskem se nastavuje vyšší nebo nižší úroveň jasu

Krátkocestné stmívače jsou obvykle vybaveny pamětí naposledy nastaveného jasu – při zapnutí krátkým stiskem se jas svítidla nastaví na tutéž úroveň jako před vypnutím. 

 

Stmívač místo spínače

Jestliže se rozhodnete, že si doma ovládání svítidel zdokonalíte pomocí stmívačů, nemusíte provádět žádné zásahy do elektroinstalace – stačí pouze stávající spínač nahradit stmívačem. V závislosti na druhu zapojení nebo na typu stmívače však mohou vyplynout určitá omezení, proto je vždy vhodná konzultace s elektroinstalatérem.

Fotogalerie

  • Stmívač otočný Swing
  • Stmívač otočný Solo
  • Stmívač otočný Impuls
  • Stmívač Tango
  • Stmívač krátkocestný Time
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006