• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

ABB MTB Cup

Vítáme Vás na stránkách open závodu horských kol v krásné kopcovité jarní krajině Jizerských hor -
ABB MTB Cup, určeného pro radost široké cyklistické veřejnosti z celé České republiky.

 

11. ročník - ABB MTB Cup 2018

Co vás čeká? Náročný a jeden z mála opravdových horských závodů v oblasti Jizerských hor. Je plný stoupání i sjezdů, vede méně známými, ale krásnými lokalitami bez "panelů". Trasa zavádí závodníky na pět jizerskohorských rozhleden – Bramberk, Slovanka, Královka, Tanvaldský Špičák, Černá Studnice. Na své si přijdou namakaní horští bajkeři i sportovní pohodáři. Trasa je standardně na výběr ve dvou variantách - delší a kratší - podle výkonnosti, chuti a sportovních ambicí.

 

Termín:

  • sobota 19. 5. 2018

Místo:

  • areál ABB s.r.o., Elektro–Praga v Jablonci nad Nisou, Resslova 3

      Trasy:

      • hlavní závod
        • dlouhý okruh 54 km
        • krátký okruh 33 km
      • dětský závod
            •  3 km a 6 km

           

          Zapište si do kalendáře a taky nezapomeňte sledovat náš Facebook.

          Možnost přihlašování je spuštěna.

           

          ABB MTB Cup 2018

           

           

           

           

          ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006