• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

AudioWorld

Co je AudioWorld ?

AudioWorld je řada přístrojů pro distribuci zvuku a ozvučování místností. Pomocí něj lze spolu s kvalitním osvětlením a jeho řízením dotvořit atmosféru interiéru.

AudioWorld je dvoukanálový systém. V prvním kanále hraje rádio, ve druhém může hrát jakýkoliv jiný zdroj zvuku – z CD přehrávače, videa nebo třeba z televizoru.

Toto nové přístrojové vybavení se nachází v moderních designových řadách Element®, Time®, Time® Arbo, Future® linear, Solo®, Solo® carat, a Alpha exclusive®. Celou instalaci lze doplnit i o další přístroje zvyšující komfort – stmívače, automatické spínače, žaluziové spínače, …

 

Komponenty systému AudioWorld
 

  • Zesilovač s tunerem FM
          • Ideální přístroj pro samostané instalace! Je napájen přímo ze sítě 230 V, je vybaven displejem se zobrazením času a rozhlasové stanice a tunerem, který umožňuje naladit stanici v FM pásmu (88-108 MHz). Funkce Sleep je nastavitelná podle vlastní chuti, stejně tak i alarm. Designové kryty na principu "plovoucí klapky" poskytují vysoký komfort ovládání.

            • Dokovací stanice Busch-iDock
              • Nový přístroj v nabídce! Umožňuje připojit oblíbené přístroje značky Apple do ozvučovacího systému. Přijdete domů, sundáte sluchátka, přehrávač zasunete do dokovací stanice a svoje hity máte k dispozici po celém domě nebo bytě. Současně s přehráváním si i dobijete baterie na další procházku.

                • Ústředna s FM tunerem
                  • Srdce systému – dodává oba zvukové kanály i napájení zesilovačům. Ústřednu lze napojit k vlastní anténě nebo ke společným anténním rozvodům. Obsahuje paměť pro 8 rozhlasových stanic. Obsluhuje i komunikaci mezi zesilovači s interkomem.

                                  • Zesilovač
                                                  • Ovládací prvek pro každou místnost. Jeho pomocí lze regulovat hlasitost, přepínat kanály nebo zvuk vypnout. Má také funkci Sleep, jejiž aktivací se zesilovač sám vypne po 30 minutách. Přístroj se instaluje do designových dílů jako běžné vypínače.

                                                                  • Zesilovač s interkomem a displejem
                                                                                  • Obsahuje stejné funkce jako zesilovač v základní verzi, navíc má zabudovaný mikrofon a další funkce. Displej zobrazuje informace o nastavené rozhlasové stanici a o dalších funkcích, pokud jsou aktivovány, například sleep, alarm nebo babymonitoring. Pro funkci interkom lze nastavit až 15 zón v instalaci. Přístroj se též instaluje do designových dílů jako běžné vypínače.

                                                                                    • Mikrofonní konzole
                                                                                      • Výborná pomůcka pro recepční ve Vaší firmě. Ve spojení s ozvučovacím systémem AudioWorld může snadno a pohodlně volat kamkoliv do kanceláří.

                                                                                        • Reproduktor zapuštěný
                                                                                          • Slouží k ozvučování menších interiérů nebo jejich částí, například zákoutí kuchyňské linky. Stejně jako zesilovače se instaluje do designových dílů jako běžné vypínače.

                                                                                                          • Reproduktor vestavný
                                                                                                                          • Slouží k ozvučování interiérů, obvykle se instaluje pod strop nebo do stropních podhledů a je v provedení do běžného interiéru i do vlhkého prostředí.

                                                                                                                            Fotogalerie

                                                                                                                            • Zesilovač v designové řadě Element -karmínová/ledová šedá
                                                                                                                            •  - AudioWorld
                                                                                                                            •  - AudioWorld
                                                                                                                            • Reproduktor v designové řadě Time-šampaňská
                                                                                                                            • | Audioworld
                                                                                                                            • Reproduktor vestavný
                                                                                                                            • Zesilovač s tunerem FM - solo carat
                                                                                                                            • Dokovací stanice Busch-iDock; design solo® Audioworld
                                                                                                                            • Mikrofonní konzole Audioworld
                                                                                                                            ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006