• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Historie společnosti

V roce 1868 založili pánové Gustav Kramer a Adalbert Löbl svoji firmu. Mluvíme o firmě, která se dnes už jmenuje jinak,

ale kdyby nebylo těchto dvou mužů, jejich odvahy a chuti, neexistovala by dnes ani naše společnost

ABB s.r.o., Elektro - Praga a její 140 letá historie. Pojďme se na její vývoj podívat blíže...

 

1868 - založení firmy. Zpočátku se zaměřovala na rafinaci a zušlechťování skleněných výrobků.

1898 - začátek výroby osvětlovací techniky, lustrů a lamp složených ze skleněných ověsů.

1908 - v souladu s prudkým vývojem elektrifikace celé Evropy se firma specializuje na výrobu drobného

             elektroinstalačního materiálu, jako jsou objímky, zásuvky, vidlice, spínače a další výrobky, bez kterých

             se elektroinstalace neobejde. Je založena továrna v Jabloneckých Pasekách. Po první světové válce

             firma zastavuje výrobu ověsových svítidel a stále více se zaměřuje na již zmiňovaný elektroinstalační materiál.

1931 - jako první v Československu firma Kramer a Löbl zavádí výrobu dílů z tehdy převratné novinky - bakelitu.

             Výroba se rozrůstá i do pobočného závodu v Tanvaldě. V době těsně před druhou světovou válkou katalog

             firmy obsahuje ucelenou nabídku pro veškeré požadavky trhu a firma si drží dominantní postavení na trhu.

1946 - firma, která byla během druhé světové války arizována je znárodněna a vzniká národní podnik

             Elektro-Praga Jablonec nad Nisou a po sloučení s ostatními firmami podobného charakteru se stává monopolním

             výrobcem tohoto materiálu v celém Československu. Elektroinstalační materiál byl potřebný především k obnově

             válkou zničené země a tato skutečnost zaručovala dostatečný odbyt. Technologický rozvoj úspěšně navázal

             na předválečnou výrobu. Byla založena vlastní vývojová a konstrukční kancelář, která zajišťovala vývoj téměř

             veškerého elektroinstalačního materiálu.

1972 - na trh byl uveden nový pokrokový typ spínače 3553, který nahradil do této doby používané otočné a páčkové

             spínače. V dalších letech bylo vyvinuto několik desítek výrobkových řad jak v oblasti spínačů a zásuvek, tak

             v dalších sortimentech. Ke konci osmdesátých let výrobní program obsahoval výrobky z těchto oblastí:

      • Domovní spínače do 25 A
      • Spínače pro spotřebiče do 6 A
      • Schodišťové časové spínače do 10 A
      • Objímky žárovek E10 - E40
      • Bajonetové objímky žárovek B15 - B22
      • Mikrospínače do 2 A
      • Zásuvky a vidlice do 25 A
      • Nástrčky a přívodky spotřebičů do 10 A
      • Speciální mnohopólové spoje 

1993 - Elektro - Praga s.p. se stává součástí nadnárodní skupiny ABB. Tím se začíná psát další významná kapitola

             vývoje naší společnosti.

Fotogalerie

  • ABB dobová fotografie 1
  • ABB historický obrázek
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006