• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

ABB-Welcome Midi - praktické řešení nejen pro bytové domy

ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každý bytový dům a ne jen pro něj. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra pohodlí a moderního bydlení je zřejmá u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení pro celý dům.



Tlačítková tabla

Modulární tlačítková tabla lze sestavit v různých velikostech od jednoho až po 60 účastníků, s kódovou klávesnicí až pro 3 000 účastníků. Lze tak snadno splnit i náročnější podmínky při instalaci v panelových domech. Tabla ABB-Welcome Midi splní i s minimálním počtem komponent náročné požadavky na funkci a zároveň nabízí kvalitní design. Tabla lze instalovat pod omítku nebo na omítku se speciální krabicí, zajišťující stupeň krytí IP 54.


Domovní videotelefony

K dispozici je videotelefon s hands-free ovládáním ve třech barevných variantách – bílá, stříbrná a černá. Displej je s úhlopříčkou 4,3“ a se šesti dotykovými tlačítky, přičemž jedno je volitelně programovatelné. Další zajímavé funkce jsou například interkom nebo přesměrování volání. Videotelefon lze instalovat na povrch, kde má výšku 24 mm. Při instalaci pod omítku, s přílušnou instalační krabicí, je pak výška nad povrchem pouze 7 mm. Přístroj umožňuje uložit v paměi 60 snímků příchozích návštěv.


Domovní audiotelefon

Audio telefon je v tradičním provedení se sluchátkem. Od běžných přístrojů jej odlišuje moderní design a dvě programovatelná tlačítka, využitelná například pro interkom nebo spínání osvětlení pro příchozí návštěvu.

Technické řešení

Jedná se o moderní dvouvodičový systém s jednoduchou instalací a oživením i jedním člověkem.

Více informací v prospektu, technickém manuálu a katalogu on-line.

Fotogalerie

  • Welcome Midi videotelefon - stříbrná
  • Welcome Midi tlačítkové tablo - 12 modulů
  • Welcome Midi - tablo video
  • Welcome Midi - tlačítkové tablo 4x
  • Domovní telefony Welcome Midi - tablo audio - 3x
  • Welcome Midi tablo - audio
  • Welcome midi - domovní telefon se sluchátkem
  • Domovní telefony Welcome Midi - rozšiřující modul
  • Welcome Midi - kamerový modul vestavný
  • Welcome Midi - audio jednotka vestavná
  • Welcome Midi videotelefon - černá
  • Welcome Midi videotelefon - bílá
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006