• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Svítidla IK plus - vysoká odolnost, design a úspory

Ideální osvětlení veřejných prostor v exteriéru i interiéru, ve kterém se snoubí extrémní odolnost, kvalitní design a vysoký světelný výkon s nízkou spotřebou?
IK plus s LED zdroji, vysokým stupněm mechanické odolnosti (IK 10) a stupněm krytí (IP) splňují veškeré nároky.
Svítidla IK plus jsou koncipována jako bezúdržbová, s životností až 50 000 hodin a minimální spotřebou.

 

Typy svítidel:

 
Sextan Premium
  • Kombinace designu, robustnosti a účinnosti s LED zdroji. Komplexní řešení osvětlení veřejných prostor celé budovy.
  • Stupeň mechanické odolnosti/stupeň krytí: IK10/IP55
  • Zdroje: LED 21 W/1500 lm nebo kompaktní zářivky (CFL) 2 x 26 W/2000 lm
  • Materiál tělesa svítidla/difuzoru: hliník/opálový polykarbonát
  • Barvy: bílá, černá, titanová, ocelová
  • Montáž: na stěnu nebo strop

 

Sextan

  • Svítidlo, které upoutá pozornost a prosvětlí každý prostor.
  • Stupeň mechanické odolnosti/stupeň krytí: IK10/IP55
  • Zdroje: LED 21 W/1500 lm nebo kompaktní zářivky (CFL) 2 x 26 W/2000 lm
  • Materiála tělesa svítidla/difuzoru: polykarbonát/opálový polykarbonát
  • Barvy: bílá, černá
  • Montáž: na stěnu nebo strop

 

Squad

  • Jednoduchý design a vynikající technické parametry. Odolné řešení pro průmyslové areály.
  • Stupeň mechanické odolnosti/stupeň krytí: IK10/IP65
  • Zdroje: LED 21 W/1650 lm
  • Materiál tělesa svítidla/difuzoru: polykarbonát/opálový polykarbonát
  • Barvy: bílá, černá
  • Montáž: na stěnu nebo strop

 

Option

  • Řešení osvětlení v rezidenčních i komerčních budovách. Klasický design a ideální poměr cena/výkon.
  • Stupeň mechanické odolnosti/stupeň krytí: IK10/IP44
  • Zdroje: LED 21 W/900 lm nebo kompaktní zářivka (CFL) 1 x 18 W/1020 lm
  • Materiál tělesa svítidla/difuzoru: polykarbonát/opálový polykarbonát
  • Barvy: bílá, černá
  • Montáž: na stěnu nebo strop

 

Axiome

  • Vhodné do sklepů a garáží, ale také do průmyslových areálů nebo pro osvětlení chodeb. Svítidlo s atraktivní cenou.
  • Stupeň mechanické odolnosti/stupeň krytí: IK10/IP65
  • Zdroje: kompaktní zářivka (CFL) 1 x 26 W/1800 lm (2 x 26 W/4000 lm) nebo patice E27 bez světelného zdroje
  • Materiál tělesa svítidla/difuzoru: polykarbonát/opálový polykarbonát
  • Barvy: bílá
  • Montáž: na stěnu nebo strop

Detailní informace o svítidlech naleznete v Katalogu on-line nebo prospektu svítidel IK plus. 

 

Fotogalerie

  • Sextan, LED, bílá
  • Sextan, LED, titanová
  • Sextan Premium, LED, ocelová
  • Sextan Premium, LED, černá
  • Option, LED, bílá
  • Option, LED, černá
  • Squad, LED, bílá
  • Squad, LED, černá
  • Svítidlo Axiome T1, bílá
  • Svítidlo Axiome T2, bílá
  • Realizace - Sextan, černá
  • Realiazce - Squad, bílá
  • Realizace - Option, LED, bílá
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006