• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Technické info o systému

Systém Ego-n® je sběrnicový systém umožňující vzájemné propojení až 512 systémových prvků – snímačů a akčních členů.

Primární sběrnicové vedení propojuje základní komponenty systému – snímače a akční členy. Akční členy jsou ovládány pomocí digitálních telegramů (paketů) vysílaných snímači podle předem naprogramovaného příkazu nebo naměřené hodnoty. Provoz primární sběrnice je řízen Řídícím modulem. Na jeden řídicí modul s jednou primární sběrnicí lze připojit až 64 prvků - snímačů a akčních členů. Většina komponentů systému je k primární sběrnici připojena pomocí bezšroubových svorek. Pro nezaměnitelnost připojení jednotlivých vodičů sběrnice je barva vodičů doporučeného sběrnicového kabelu a barva svorek přístrojů shodná.

Topologie primární sběrnice je liniová (délka odbočky max. 30 m), maximální délka sběrnicového vedení primární sběrnice (pro jeden řídicí modul) je 700 m.

Sekundární sběrnice (obvykle mezi rozváděči) zprostředkovává komunikaci mezi řídicími moduly, moduly logických funkcí a moduly pro vzdálenou komunikaci se systémem Ego-n®.

Maximální počet primárních sběrnic je osm.

Doporučený kabel pro obě sběrnice je  KSE224:

  • 2 vodiče pro napájení tlačítek s LED, snímačů pohybu a termostatů
  • 2 vodiče pro komunikaci prvků primární sběrnice

Základní funkce prvků systému se nastavuje jednoduše pomocí tlačítek na přístrojích bez nutnosti použití počítače. Složitější instalace s pokročilými funkcemi se oživují pomocí velmi jednoduchého a bezplatného softwaru Ego-n® Asistent. Díky tomu jsou projektování i montáž systému Ego-n® velmi jednoduché a zvládne je každý dobrý profesionál z oboru elektroinstalací.

Podrobné informace naleznete v Instalačním manuálu Ego-n®.

 

Odkazy v rámci www

Fotogalerie

  • Schema systemu Egon
  • Schema systemu Egon-úroveň BASIC
  • Schema systemu Egon-úroveň PLUS
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006