• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

2CKA006410A0378
Přístroj spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II
2CKA006410A0378 - Přístroj spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II
Cena e-shop
včetně 21% DPH
3 268,30 Kč

Přidat do košíku Přidat do košíku
Pro krátkocestné ovládání. Možnost použití programovatelného časovacího ovladače. Dva vstupy 230 V pro podružné ovládání.
Režimy: Normální ovládání, Polohování lamel, Centrální ovládání, Programování polohy žaluzie.
Funkce Party (dočasné potlačení podružného ovládání).
Doba sepnutí výstupního relé při krátkém ovládacím povelu: 3 min.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C.
3 A (cos φ = 0,5), 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití krytu s infračerveným přijímačem možnost dálkového ovládání.
Pro napájení více přístrojů lze využívat napětí všech tří fází.

Typové číslo: 6411 U-500-101
Řazení: 1/0+1/0 s blokováním

Dokumenty


ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006