• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

RJ45C6AS
Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný
RJ45C6AS - Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný
Cena e-shop
včetně 21% DPH
318,50 Kč

Přidat do košíku Přidat do košíku
Pro zabudování do nosných masek a třmenů (5014A-B101., 5014.-B0101., 1753-0-8055, 1711277-1, 136811-1, 5014G-A01018 .., 5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018).

Upevnění zacvaknutím.
Samozařezávací svorky.

Řazení: RJ45 8p8c Cat. 6/s

Dokumenty


ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006