• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

2CSM228625R0812
Transformátor přídavný, řadový
2CSM228625R0812 - Transformátor přídavný, řadový
Cena e-shop
včetně 21% DPH
900,00 Kč

Přidat do košíku Přidat do košíku
Pro ovládání elektrického zámku.

Jmenovitá výstupní napětí:
4 V AC / 1,3 A, 8 V·A
8 V AC / 1,3 A, 12 V·A
12 V AC / 1,3 A, 16 V·A

Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 65 mm (2 M)
Stupeň krytí: IP 20.
Pracovní teploty: –5 až +45 °C

230 V AC, 50 Hz

Typové číslo: TS16/4-8-12
Novinka
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006