• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

2CKA006220A0122
Termostat prostorový, zapuštěný
2CKA006220A0122 - Termostat prostorový, zapuštěný
Cena e-shop
včetně 21% DPH
3 209,50 Kč

Přidat do košíku Přidat do košíku
Funkce topení/chlazení.
Ovládací prvek s regulátorem prostorové teploty pro ovládání komerčně dostupných zařízení.
Displej pro nastavení požadované teploty.
Použití pouze s kryty pro prostorový termostatABB-free@home®.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Ovládací prvek: tzv. plovoucí kryt pro nastavení hodnot a provozních režimů
Displej: LCD zobrazení provozních režimů a hodnot
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážní hloubka: 14 mm

Typové číslo: RTC-F-1

Dokumenty


Související výrobky
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006