• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

2CKA006200A0105
Modul systémový, nástěnný WL
2CKA006200A0105 - Modul systémový, nástěnný WL
Cena e-shop
včetně 21% DPH
7 595,00 Kč

Přidat do košíku Přidat do košíku
Pro uvedení do provozu a dálkové ovládání systému ABB-free@home®.
S integrovanou bezdrátovou anténou.
Umožňuje provádění časových a astro funkcí.
Uvedení do provozu a dálkové ovládání je možné provést přes webové rozhraní a nebo pomocí ABB-free@home.
Pro uvedení do provozu není nutný žádný další SW.
Snadné uvedení do provozu pomocí WLAN připojení.
Možnost připojení k domácí síti přes WLAN nebo pomocí kabelu CAT.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Indikace stavu: LED pro signalizaci stavu SAP
Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovité napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 110 × 170 × 31 mm

Typové číslo: SAP-S-2
Novinka
Varianty
bíláNovinka 2CKA006200A01057 595,00 Kč

Dokumenty

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006