• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

6512-0-0323
Přístroj stmívače pro krátkocestné ovládání
6512-0-0323 - Přístroj stmívače pro krátkocestné ovládání
Cena e-shop
včetně 21% DPH
3 429,00 Kč

Přidat do košíku Přidat do košíku
Paměť hodnoty jasu.
Nastavitelná minimální úroveň jasu.
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Pro stmívatelné retrofi tové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC nebo napájené z transformátorů vinutých (L) či elektronických (pouze LC).
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z transformátorů vinutých (L) či elektronických (pouze LC).
Regulovatelné retrofitové zdroje LEDi a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Přístroj lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0).
Lze využít rovněž kryt s IR přijímačem pro dálkové ovládání, komfortní časovací ovladač Busch-Timer® nebo snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech. Možnost infračerveného ovládání pouze ve spojení s kryty vybavenými IR přijímačem - viz níže. V kombinaci se snímačem přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech umožňuje udržovat nastavenou hladinu osvětlení v místnosti.
min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC
min. 4 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky
min. 10 W, max. 200 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
min. 10 W/V·A, max. 200 W/V·A pro mn halogenové žárovky
2vodičové připojení (pro zátěže < 10 W/V·A se doporučuje 3vodičové připojení).
230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt může být osvětlen doutnavkou (je zabudována v krytu určitých designových řad).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).

Typové číslo: 6526 U-500

Dokumenty


ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006