• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

6512-0-0335
Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání
6512-0-0335 - Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání
Cena e-shop
včetně 21% DPH
2 295,20 Kč

Přidat do košíku Přidat do košíku
Nastavitelná minimální úroveň jasu.
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Retrofitové LED zdroje a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Lze kombinovat s přepínačem řazení 6, popř. 6 a 7 (pomocí přepínačů lze svítidlo pouze spínat, ovládat jas není možné).

min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC
min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné malonapěťové LED žárovky
min. 10 W, max. 250 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
min. 10 W/V·A, max. 250 W/V·A pro malonapěťové halogenové žárovky
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
Kryt může být osvětlen doutnavkou (doutnavka se objednává samostatně nebo je součástí dodávky krytu).

Typové číslo: 6523 U-102-500
Řazení: 6

Dokumenty


ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006