• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru
Aktuality

Vyhledávání

Partnerský program

AKČNÍ NABÍDKA - Kup 10 jističů a získej přístroj přepínače zdarma

(31.10.2017)
Za každý jednorázový nákup 10 ks vybraných typů jističů SZ201 v libovolné kombinaci získáte 1 ks bezšroubového přístroje přepínače střídavého řady 3559.

Školení a semináře ve druhém pololetí 2017

(8.8.2017)

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce školení a seminářů na druhé pololetí 2017. Většina uvedených školení je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Jejich absolvováním získáváte kreditní body.

ABB-free@home® nově v „českých designech“

(18.3.2017)

Inteligentní systém ABB-free@home®, který byl na trh uveden v loňském roce, je nyní dostupný také v designových řadách Tango®, Element®, Time® a Time® Arbo.

Automatické snímače už jsou také rozdělené

(20.3.2017)

Podobně jako kdysi u termostatů, také u interiérových snímačů pohybu ve středním segmentu došlo k rozdělení snímací a spínací jednotky. Obě části se nyní budou dodávat samostatně.

Změny v průmyslových vidlicích a zásuvkách

(20.3.2017)

Řada průmyslových vidlic a zásuvek Easy&Safe je nyní doplněna o další přírůstky. Týká se to přístrojů se stupněm krytí IP 44 i IP 67.

Široké možnosti logických vazeb a volně programovatelné rozhraní IP v KNX

(20.3.2017)

Novinkami v oblasti přístrojů ABB i-bus® KNX jsou logický kontrolér a volně programovatelné IP/KNX rozhraní ABB-ControlTouch, které rozšiřují možnosti využití systému.

Školení a semináře v prvním pololetí 2017

(4.1.2017)

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce školení a seminářů na první pololetí 2017. Většina uvedených školení je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Jejich absolvováním získáváte kreditní body.

 
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006