• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru
 

Vítejte v ABB

ABB s.r.o.

org. jedn. Elektro-Praga

 

Doporučujeme

Elektromontér ABB

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Změny v průmyslových vidlicích a zásuvkách

Průmyslové vidlice a zásuvky (20.3.2017)

Řada průmyslových vidlic a zásuvek Easy&Safe je nyní doplněna o další přírůstky. Týká se to přístrojů se stupněm krytí IP 44 i IP 67.

 

Průmyslové vidlice a zásuvky, které jsou vhodné pro obecné použití ve většině běžných aplikací, označujeme jako Easy&Safe, tedy jednoduše a bezpečně. S využitím přístrojů z řady Easy&Safe se počítá zejména v lehkém průmyslu, na staveništích, v zemědělství a v neposlední řadě i v domácím prostředí.

Průmyslové vidlice a zásuvky jsou viditelnou součástí ve většině elektroinstalací, proto se kromě vysoké kvality, která je u našich produktů samozřejmostí, nové vidlice a zásuvky IP 44 pyšní i atraktivním designem.

Třída ochrany IP 67 zaručuje odolnost proti vniknutí vody a prachu, ale i přes takto vysoký stupeň krytí se může stát, že se během používání do nitra zásuvky voda či nečistoty dostanou. To může v krajních případech vést k nehodě, zranění nebo zničení připojeného zařízení. Proto jsou naše nové výrobky opatřeny samočisticími kontakty, které díky vysoké přítlačné síle při každém rozpojení a zapojení obnovují bezchybnou propojovací schopnost.

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006