• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vložit nový příspěvekVložit nový příspěvek

Pohyblivé přívody (vidlice, adaptory, ...)

  • Datum vložení: 8.8.2011 8:50:41
    Od: Radek Vašíček
    Předmět: Proudový chránič na kabel
    Dobrý den. Kolem roku 2007 jsete ukončili výrobu proudových chráničů na kabel a adaptéru PFR201, PFR101.03. Máte v nabídce nějaký nový model nahrazující výše uvedené? Pokud ne, nevíte kde by bylo možné je koupit. Děkuji

    V naší současné nabídce je adaptér s vestavěným proudovým chráničem ELGARDplus (obj. č. 5526N-C02300), který je určen k připojení do standardní zásuvky. Do něho se zasune vidlice pohyblivého přívodu, který má být chráněn.
    ELGARDplus je napěťově nezávislý - to znamená, že nevypíná při výpadcích napětí, takže je po obnovení napětí aktivní bez nutnosti jeho opětovného zapnutí. Je uveden také v našem tištěném katalogu 2011.

  • Datum vložení: 18.5.2008 13:14:35
    Od: Kamil Novák
    Předmět: adaptér Elgard PFR 101
    Dobrý den. Ve vašem on-line katalogu se mi nedaří najít adaptér Elgard PFR 101, ačkoli v obchodech je stále nebízen. Již se nevyrábí ?

    Dodávky adaptérů Elgard na trh byly ukončeny ke konci roku 2007, proto také není uveden přístroj Elgard PFR 101 v našem katalogu pro rok 2008. Zatím není žádná náhrada za tento typ pohyblivých proudových chráničů, takže jediným zdrojem mohou být případné zásoby na trhu.

  • Datum vložení: 12.2.2008 12:47:31
    Od: Vlastimil
    Předmět: Podmínky pro pohyblivé přívody
    Dobrý den, je možné pohyblivý přívod "čtyřpes" vodič (LYS 0,75 mm) zatáhnout pod zdvojenou podlahu opět se vrátit na povrch a to vyvrtaným otvorem v podlaze bez jakékoliv průchodky, či korýtka( podlaha,..dřevotříska, povrch poz. plech,..používá se v prostorech např. s PC, nebo televizní technikou) zakončit vidlicí ? Děkuji

    Nezabýváme se sice výrobou pohyblivých přívodů se šňůrou, ale podle mého názoru by lehká šňůra neměla být použita k provedení v podstatě pevné instalace a vedena v prostoru, kde nemůže být vizuálně zkontrolován její stav.
    Pohyblivé přívody obecně podléhají pravidelným revizím, při kterých má být vedle elektrických parametrů kontrolován také jejich mechanický stav, což v prostoru mezi podlahami nelze provést, aniž by musel být takto provedený přívod předem demontován. Provedení instalace v uvedeném prostoru je potřeba věnovat spíše zvýšenou péči a nezvyšovat jak riziko vzniku požáru, tak riziko úrazu elektrickým proudem.

  • Datum vložení: 26.11.2007 8:45:07
    Od: Andrej Pleva
    Předmět: spínač 3251-01915
    Dobrý deň, potreboval by som vedieť približné rozmery spínača 3251-01915. Ďakujem

    Rozměry jsou uvedeny ve výkresu, který je přiložen přímo u výrobku v on-line katalogu.

  • Datum vložení: 3.11.2007 9:36:48
    Od: Stanislav Slabyhoudek
    Předmět: 5537
    Dobrý den, dnes mi přišla zákaznice vrátit vidlici abb 5537, že elektrikář s maturitou, který jí dělá v bytě nějaké úpravy prohlásil, že tato vidlice nemá oprávnění pro použití (údajně kvůli postrannímu zemnění). Pro eventuelní další výtky Vás žádám o závazné stanovisko k věci. Děkuji, Slabyhoudek

    Vidlice 5537 je tzv unischuko vidlice, někdy se říká také sdružená - má ochranný kontakt jak podle naší normy (dutinku), tak podle německé (postranní kontakty) a je použitelná univerzálně v zemích, které využívají náš nebo německý systém.
    Tento typ vidlice je v Evropě velmi rozšířený, a právě pro svoji univerzálnost je využíván u velkého množství elektrospotřebičů, kde bývá součástí napájecí flexo šňůry.

  • Datum vložení: 9.1.2007 14:14:25
    Od: Haivo
    Předmět: zasuvkovy adapter
    sháním redukci na vidlici 220V z usa normy na nasi bez napajeni jenom redukci trafo mam s vystupem plochych vidlicek.Prodavate neco takovyho.dekuji za odppoved

    Vámi požadovanou redukci nemá ABB ve výrobkovém portfoliu.

  • Datum vložení: 7.11.2006 16:27:15
    Od: Daniel Cerny
    Předmět: vidlice 5537-206B
    Dobry den, prosim o informaci, zda je uvedena vidlice 5537-206B pouzitelna soucasne v Nemecku, Rakousku a CR. Pripadne jakou byste doporucili pouzit vidlici ke stojacimu svitidlu tridy I, ktere muze byt pouzite v techto zemich?

    Vidlice 5537-206 jsou univerzální - jsou vybaveny dvojími ochrannými kontakty - mají zemnicí kolík (pro ČR, SR) i dvojici ochranných kontaktů pro systém Schuko (pro SRN, Rakousko a mnoho dalších zemí), takže je můžete použít. Vyrábějí se v několika barevných provedeních.

  • Datum vložení: 18.5.2006 10:00:49
    Od: Loněk
    Předmět: adaptér
    Ve vašem katalogu jsem našel adaptér s vestavěným proudovým chráničem.Dle popisu je určen pouze pro vidlice s bočními ochrannými kontakty.Prosím o informaci zda vyrábíte tento adaptér i pro použití do zásuvky s ochrannou zdířkou a pro připojení vidlice s ochranným kolíkem.

    Adaptér PFR101.03 je určen jak pro vidlice s bočními ochrannými kontakty, tak pro vidlice sdružené, tzv. unischuko, které mají ochranné kontakty i dutinku pro ochranný kolík. Takovými vidlicemi je dnes osazena většina přístrojů používaných jak v domácnosti, tak na zahradě. Nehodí se však pro připojení vidlic, které mají pouze ochranný kolík, protože takové vidlice do zásuvky adaptéru zasunout nelze. Naopak adaptér je možné přípojit i do zásuvek s ochranným kolíkem, protože na jeho vstupní straně je právě vidlice univerzální, která zajišťuje řádné propojení ochranných obvodů jak v systému zásuvek s ochranným kolíkem, tak v systému zásuvek s ochrannými kontakty. 

    Pokud nutně potřebujete mít na výstupu zásuvku s ochranným kolíkem, doporučujeme použít bezpečnostní vidlici PFR201, ke které můžete pomocí třížilové šňůry připojit pohyblivou spojovací zásuvku podle vlastní volby. Výhodou je, že připojená zásuvka může být i vícenásobná, což umožňuje připojit a chránit více spotřebičů najednou. Na vidlici PFR201 lze navléci také speciální gumový kryt PFR901, který zvyšuje výsledné krytí vidlice na IP 54 a zlepšuje její mechanickou odolnost.

  • Datum vložení: 22.2.2006 15:46:38
    Od: Tauchen Ondřej
    Předmět: dotaz
    Potřebuji prodloužit el. přívod (30m) k sekačce na trávu (1700w).Můžete mi laskavě poradit, jaký průřez mají mít vodiče a jaké krytí je bezpečné pro venkovní použití? Děkuji za odpověď

    Průřez vodičů přívodu používaného venku závisí zejm. na příkonu připojeného elektrického zařízení. V případě standardních 16A vidlic a pohyblivých zásuvek (pro příkony cca do 3,5 kW) použijte přívod o průřezu vodičů min. 1,5 mm².

    Sekačky obvykle nejsou konstruovány pro provoz ve vlhkém nebo mokrém prostředí, přesto doporučujeme použít propojovací koncovky s vyšším krytím a pokud možno nerozpojitelné prostým tahem za šňůru - viz např. pár - vidlice 1.214.77 a pohyblivá (spojovací) zásuvka 1.214.80, který se vzájemně po spojení zafixuje převlečnou maticí. Po takovémto uzavření má spojení krytí IP 65, což znamená, že je možné protáhnout je při sekání třeba i vodou.

    Spotřebiče provozované venku musí být podle stávajících předpisů chráněny proudovým chráničem. Pokud příslušný zásuvkový vývod takto vybaven není, lze použít proudový chránič vestavěný ve vidlici, např. PFR201, jehož krytí lze popřípadě zvýšit převlečným gumovým krytem PFR901 až na IP 54. Je možné použít i adaptér s vestavěným proudovým chráničem PFR101.03.

  • Datum vložení: 6.6.2005 15:18:53
    Od: VARADA RADEK
    Předmět: IP40
    JE OPRAVDU ZASUVKA A VIDLICE V KAUČUKOVÉM POUZDRU TYP 1.214.71 A 1.214.74 JEN! IP40. PŘI POJENÍ SE ZDÁ BÝT SPOJENÍ TĚSNÉ NINIMÁLNĚ NA IP44.

    Máte pravdu. Zásuvky a vidlice typ 1.214.71 a 1.214.74 mají krytí pouze  IP 40. Pro dosažení vyššího krytí použijte zásuvku 1.214.80 a vidlici 1.214.77. Získáte tak krytí IP 65.

  • Datum vložení: 8.4.2005 16:44:20
    Od: Karel Novák
    Předmět: Dotaz
    Marně sháním redukci na vidlici 220 V z anglické normy na naši pro zapojení spotřebiče zakoupeného v Anglii. Prodáváte takovou věc ? Děkuji za odpověď. Karel Novák karel47@volny.cz

    Pokud vím, anglický zásuvkový systém se u nás objevuje naprosto výjimečně a rozhodně nikdo v ČR nevyrábí zásuvky tohoto typu. Občas jsou na trhu vidět adaptéry, více či méně univerzální, kde by podle mého soudu mohla být také možnost připojení anglického systému.

  • Datum vložení: 23.2.2005 10:09:13
    Předmět: Vidlice IP65
    Na zřízení mám použitou vstavitelnou zásuvku VZ16 - modrá -výrobceSEZ Dolný Kubín.Když použiji přívod osazený Vaší vidlici dvojpólovou IP65 obj.č. 1.214.77 , jaké bude výsledné krytí? Bude splněna podmínka IP44? Jiří Jelínek

    Z Vašeho poisu, resp. uváděného označení není jasné, o které konkrétní provedení se jedná. Obecně však platí podle evropské normy IEC 60309-2, že protikusy stejných elektrických hodnot (t.j. proudů, napětí, počtu pólů atd.) musí jít spolu spojit a to bez ohledu na výrobce.

    Totéž platí i pro stupeň krytí. Jestliže se tedy použije zásuvka a vidlice s deklarovaným krytím IP44, ochrana výsledného spojení bude samozřejmě IP44. Totéž platí pro IP 65.

  • Datum vložení: 16.8.2004 13:12:18
    Předmět: Kryt spoje
    Potřeboval bych při použití prodlužovací šňůry ve venkovním prostředí ochránit spojení šňůr (vidlice - zásuvka) proti vlhkosti. Existuje např. nějaký kryt nabo pouzdro? Děkuji za odpověď.
    Pokud vím, tak občas nějaký kryt (pouzdro) na trhu vidět je. My jej ale určitě nevyrábíme ani nenabízíme a já si ani nejsem jistý, zda jsem to viděl v tuzemsku nebo v zahraničí. Z naší nabídky Vám mohu doporučit kombinaci vidlice a spojky, které ve společném propojení mají krytí IP 65, což je velmi kvalitní spojení, vyhovující pro i pro náročné použití ve venkovním prostředí. Najdete je na straně 211 katalogu z roku 2004 pod obj. čísly 1.214.77 a 1.214.80.
  • Datum vložení: 28.2.2002
    Předmět: Moderní rozbočky
    Jak se vlastně liší staré rozdvojky od těch nejmodernějších ?
    Nejmodernější rozbočka naší výroby se od staré liší v následujících bodech:
    - Nové rozbočky se na první pohled odlišují svým barevným provedením, kde barvy jsou zvoleny v barevné škále spínačů a zásuvek řady TANGO, tedy v bílé, šedé, béžové, bordó, tmavomodré a černé.
    - Nová rozbočka má elegantní plastový kryt se zvýšenou mechanickou odolností. Zvolený materiál výrazně snižuje možnost prasknutí krytu rozbočky, např. při pádu na zem. To podstatně snižuje riziko zpravidla nebezpečného obnažení holých elektrovodných částí uvnitř rozbočky při případném rozbití krytu následkem méně obvyklého nedbalého nebo hrubého zacházení.
    - Nové rozbočky nejsou rozebiratelné. Tím je zamezeno nežádoucím zásahům některých méně zodpovědných nebo neznalých uživatelů do kontaktního systému rozbočky.
    - Nová rozbočka tak zvaně "neobrací fázi". Znamená to, že u obou jejích chráněných výstupů je zachováno postavení fázového a nulového vývodu vzhledem k ochrannému kolíku.
  • Datum vložení: 15.1.2002
    Předmět: Barevné rozbočky
    Znám pouze bílé a černé rozdvojky. Ty se mi ale nelíbí. Ráda bych i rozdvojku doladila k barvě nábytku.
    Tzv. rozbočky (trojnásobné rozbočovací adaptory) se vyrábějí v barvách designu Tango: bílá, šedá, béžové, bordó, tmavomodrá a černá.
  • Datum vložení: 7.1.2002
    Předmět: Staré rozbočky
    Používám doma starou rozdvojku a soused říkal, že je to nebezpečné ?
    Používání staré rozbočky není nebezpečné. Proti této rozbočce, která byla na trhu dlouhá léta, bývají občas námitky, a to k takzvanému "obracení fáze". Jde o to, že v pevných rozvodech norma předepisuje, aby fáze byla připojena v zásuvce vlevo a střední (nulový) vodič vpravo od ochranného kolíku (při pohledu na zásuvku zepředu, přičemž kolík musí být nahoře nad dutinkami). Pokud bychom pohlíželi na vývody této staré rozbočky jako na zásuvky, pak musíme konstatovat, že výše uvedená podmínka je splněna jen u jednoho vývodu, u druhého je fáze vyvedena opačně, tedy vpravo od kolíku. Je třeba přiznat, že obracení fáze rozbočkou může mást osoby, které očekávají fázi vlevo od kolíku. Rozbočka se však již nepovažuje za součást pevného rozvodu, ale je součástí pohyblivého rozvodu, kde předpisy (pokud jsou dodrženy) vylučují záměnu fázového a ochranného vodiče, která by mohla být velmi nebezpečná. Dociluje se toho v podstatě třívodičovým rozvodem a jednoduchým zákazem slučování středního a ochranného vodiče ve vodič jeden, zatímco takovéto slučování středního a ochranného vodiče je u pevných rozvodů zvláště staršího původu běžné. Nebezpečná tedy není záměna fázového a nulového vodiče, k níž dochází u staré rozbočky, ale záměna fázového a ochranného vodiče, nebo zavlečení fáze na ochranný kontakt elektrického vedení, ke kterému může dojít jen při porušení platných elektrotechnických předpisů.
  • Datum vložení: 18.11.2001
    Předmět: Délka pohyblivého přívodu
    Manžel stále něco kutí na zahradě a elektrické spotřebiče zapojuje pomocí prodlužovací šňůry. Její délka často nestačí a někdy musí napojit i více šňůr. Je to bezpečné ?
    Celková délka pohyblivého přívodu (včetně použitých prodlužovacích přívodů) nemá překročit 50 m. Je-li výjimečně nutno zřídit pohyblivý přívod delší, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před úrazem elektrickým proudem (viz ČSN 33 2000). Výhodné je kupovat originální dlouhé šňůry, u nichž výrobce dbá na to, aby měly dostatečný průřez vodičů. Napojování krátkých šňůr často neznámých průřezů a nejisté kvality může být snadno příčinou vážných úrazů, protože případná příliš velká impedance smyčky poruchového proudu způsobí, že proud, který vznikne při zkratu, nebude dost velký, aby zajistil samočinné odpojení v předepsaném čase. Rychlosti a spolehlivosti odpojení zdroje bývá nepřímo úměrný stupeň ohrožení způsobený poruchou vedení či spotřebiče na jeho konci.
Zpět na seznam Zpět na seznam
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006