• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vložit nový příspěvekVložit nový příspěvek

Přístroje IP XX (zvýšené krytí)

  • Datum vložení: 19.5.2017 9:40:44
    Od: Jan Pěkný
    Předmět: zásuvka FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda máte v nabídce zásuvku FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem 5526N-C26479B (nebo 5526N-C26459B)V nabídce e-shopu jsem našel pouze typ 5526N-C26469B.

    Bezpečnostní zásuvky FI-DOS 5526N-C26479 a 5526N-C26459 byly nahrazeny jedním typem 5526N-C26469, který je možné použít jak pro koncové, tak pro průběžné zapojení.

  • Datum vložení: 14.5.2017 11:51:52
    Od: Jirka Koťátko
    Předmět: rozteč krabic IP44
    Dobrý den, jaká je rozteč instalačních krabic pod omítku pro dvojnásobný rámeček pro použití zásuvek TIME či ELEMENT s krytím IP44 ? Děkuji

    Pokud použijete dvojnásobný rámeček, je rozteč standardní 71 mm.

  • Datum vložení: 18.12.2016 22:35:39
    Od: Daniela Mühlová
    Předmět: Vypinace a zasuvky IP44
    Dobry den,prosim o informaci,zda mate v rade Swing i vypinace a zasuvky IP44?dekuji za brzkou odpoved.

    V designové řadě Swing bohužel zásuvky a vypínače s krytím IP44 nemáme v nabídce.

  • Datum vložení: 9.12.2016 14:01:56
    Od: Saša Vesecký
    Předmět: Datové zásuvky RJ45 - krytí IP44 ?
    Dobrý den, upřesňuji již jednou zadaný dotaz - existují datové zásuvky s RJ45 (1xRJ45, 2xRJ45) ať na povrch či pod omítku, ve zvýšeném krytí, např. IP44? Děkuji.

    Můžete využít kombinaci prvků Variant+ a Profil45 s jednonásobným nebo polovičním modulem pro datové prvky.

  • Datum vložení: 5.9.2015 17:49:16
    Od: Roman Mašanka
    Předmět: dvojrámeček
    Dobrý den. Může se dát vypínač a zásuvka vedle sebe do dvojrámečku aby to splňovalo stále krytí stále IP44? Děkuji.

    V designové řadě Tango jsou v krytí IP 44 k dispozici pouze kompletní jednonásobné přístroje, tj. instalují se dva rámečky vedle sebe.
    V řadách Element/Time existuje v krytí IP 44 dvojnásobný rámeček, do kterého se nainstaluje spínač a zásuvka.

  • Datum vložení: 3.12.2014 20:25:14
    Od: David Hruška
    Předmět: Levit IP44
    Dobrý den.Můžete mi sdělit zda existují a kde je u vás najdu,odkaz-vypínače a zásuvky Levit IP44 pro zapuštěnou montáž? Mockrát děkuji za rychlou odpověď. S pozdravem David Hruška

    Přístroje s vyšším stupněm krytí v řadě Levit bohužel neexistují.

  • Datum vložení: 19.7.2014 19:16:52
    Od: Ondřej Slavětínský
    Předmět: spínač pod omítku IP44
    Dobrý den, marně jsem u vás v online katalogu hledal spínače a klapáky ve stylu tango pod omítku s IP44. Nenašel jsem... Našel jsem zásuvky, krásně barevně znázorněné ale spínače nikoliv. Poslali by jste mi prosím odkaz nebo by jste mne nenavedli? :) Děkuji, Ondra

    Všechny přístroje se zvýšeným krytím jsou v samostatné kapitole, v další úrovni je členění podle designových řad. Tango v katalogu on-line: Přístroje se zvýšeným krytím IP XX / Tango®.

  • Datum vložení: 8.12.2013 11:34:31
    Od: Radka Šilhavá
    Předmět: světlo do zony 2 v koupelne (nad umyvadlo, vedle vany)
    Dobrý den, pokud si zakoupím 220 V zrcadlo či galerku (svítící) s krytím IP44, mohu toto instalovat do zony 2 (teda nad umyvadlo, které je vedle vany) dekuji, Radka

    Rozhodující je, co deklaruje o výrobku, tedy zrcadle nebo galerce, její výrobce. Obecně, podle ČSN 33 2000-7-701, musí mít elektrické zařízení v zóně 2 krytí minimálně IP X4, čemuž patrně Vámi zmíněný výrobek vyhoví,  a mohou v ní být umístěny spínače, ovladače a jejich příslušenství, kromě zásuvek.
    Prostor s umyvadlem popisuje  ČSN 33 2130 ed. 2 jako umývací prostor, v jehož těsné blízkosti sice mohou zásuvky být, avšak je třeba vzít v úvahu skutečnost, že pokud proniká zóna 2 do umývacího prostoru, nemůže být v místě průniku žádná zásuvka.

    Situaci by měl na místě posoudit odborník, protože v tomto případě je dost podstatné, jak, eventuelně odkud bude světlo v zrcadle napájeno. Připojovací místo, jeho volba a způsob připojení musí rovněž vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-7-701.

  • Datum vložení: 29.5.2013 23:35:45
    Od: Petr Benacan
    Předmět: Vicenasobna zasuvka pro montaz ven
    Dobry den, chtel bych Vas pozadat o informaci zdali mate v nabidce vicenasobnou zasuvku na venkovni pouziti na fasadu domus krytim IP44. Prozatim mam pouzite jednotlive zasuvky a potrebuji minimalne tri vedle sebe. Pri samostatne montazi je neudrzim v linii a proto potrebuji vicenasobnou rizku pro montaz. Pokud by bylo reseni ramecek pro 4 pozice s moznosti jeste i vypinace bylo by to uplne nejlepsi. Dekuji Petr Benacan

    Zásuvky IP 44 v provedení pod omítku se vyrábějí maximálně v provedení dvojnásobném, a to jen v designech Element a Time, kde je možno využít montáže do (speciálního) dvojnásobného vodorovného rámečku. Tyto možnosti jsou uvedeny v našem hlavním katalogu v kapitole "Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66", nebo ve stejné sekci v katalogu on-line.

  • Datum vložení: 20.2.2013 10:27:33
    Od: Ing. Imrich Ćizmádia
    Předmět: FI-DOS ELGARDplus
    Je možné adaptér 5526N-C0230 použiť aj do zásuviek 2P+E, 230V AC,16A pripojených v sieti TN-C dvoma vodičmi (L,PEN) ?

    Adaptér 5526N-C02300 je možné použít - připojit i do zásuvek v sítích TN-C. Jeho funkce je i v takovém případě naprosto spolehlivá a spotřebiče připojené k tomuto adaptéru mají doplňkovou ochranu proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek 411.3.3.

  • Datum vložení: 26.11.2012 16:11:19
    Od: Sokolov
    Předmět: UV odolnost
    Dobrý den, je řada Tango IP44 odolná vůči UV záření, tedy že při použití venku na přímém slunečním světle nezežloutne ani jinak nezmění své mechanické vlastnosti?

    Odolnost proti UV záření se u výrobků řady Tango nezajišťuje, to znamená, že např. přístroje v bílé barvě mohou mírně změnit barevný odstín pokud jsou dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření. Ke změně mechanických vlastností však nedochází, takže v žádném případě není narušena funkčnost přístroje nebo snížena bezpečnost související se standardním používáním těchto přístrojů.

  • Datum vložení: 14.9.2012 14:41:05
    Od: Rostislav Tomiczek
    Předmět: Zásuvky na stěnu
    Dobrý den, chci se zeptat, zda je potřeba při montáži zásuvky na dřevěnou stěnu, použít nehořlavou podložku, nebo vyrábíte zásuvky, u kterých to již není potřeba. Děkuji Tomiczek

    K přímé montáži na hořlavé podklady jsou určeny speciální přístroje, které jsou vyrobeny z materiálů se zvýšenou odolností proti hoření. Patří sem přístroje béžové a hnědé barvy z řady Praktik, dále šedé přístroje řady Variant+, a přístroje s hliníkovými kryty řady Garant. Tyto přístroje jsou speciálně označeny v souladu s ČSN 33 2312, která se touto problematikou zabývá (viz také náš hlavní katalog pro rok 2012, str. 344 a dále). Všechny tyto vyjmenované přístroje je možné instalovat přímo na materiály tříd reakce na oheň B, C, D.

  • Datum vložení: 12.8.2011 20:47:38
    Od: Pavel Beran
    Předmět: Uvažovali jste o...?
    Dobrý den, tento příspěvek berte spíše jako návrh na zlepšení již kvalitních služeb a výrobu o něco více lepších produktů. Uvažovali jste při výrobě zásuvky "5518N-C02510 B" (a vůbec celé řady Variant+) o variantě, kdy byste podle mě (a nejen podle mě) zcela neefektivní plastovou "průchodku" nahradili normální plnohodnotnou pg průchodkou? Pokud totiž kabel do zásuvky (krabičky) nenavedu přesně kolmo a s nejvyšší precizností, tak při orosení kabelu vlivem vlhkosti (kam je také zásuvka určena - do vlhkých prostředí, nedej bože přímo stříkající vodě) se voda bez větších problémů dostane i přímo do zásuvky a z toho plyne hned několik zcela jasných důsledků. Určitou možností je průchodce pomoci silikonem, ale ten na meteriálu, ze kterého je průchodka vyrobena moc nedrží a neplní tak svůj účel na 100 %. Věřím tomu, že kdybyste průchodku nahradili plným plastem s předvýliskem na průchodku gp13,5, který by si mohl zákazník sám vylomit, bylo by to zajisté efektivnější a myslím, že i cenově stejné či možná i levnější.

    Váš návrh se dost vymyká naší koncepci, a navíc by s sebou mohl přinést také některé nevýhody a rizika. Případný vylomený otvor většinou nemívá hladké stěny a mohla by jej tedy obtékat voda, takže by taková úprava nemusela problém vniknutí vody do krabice vůbec vylepšit. Navíc by si zákazníci museli shánět k výrobku ucpávkovou průchodku, kterou většina z nich běžně k dispozici nemá. To by mohlo vést k ještě větším improvizacím než je "pomatlání" výrobku silikonem.
    Námi použitá speciální průchodka nebo záslepka navíc slouží i jako spojovací článek mezi dvěma krabicemi, což je při realizaci některých řešení prospěšné a většina instalatérů nemá problém s jejich použitím. Pokud je prováděna instalace v prostředí mokrém, kde je navíc pravděpodobnost kondenzace vodní páry i uvnitř přístrojů, je v návodu doporučeno otevřít mezi dnem a stěnou krabice k tomu určený odkapní otvor směrem k zemi, aby případná nasbíraná voda mohla odtéct. Spínače a zásuvky Variant+ mají krytí IP 54, což znamená, že jsou  chráněny jednak proti prachu a dále proti vodě stříkající ve všech směrech. Podle těchto požadavků byly také zkoušeny s vyhovujícím výsledkem.
    Je samozřejmě žádoucí, aby instalatér zavedl kabel do přístroje v rámci možností v přímém směru a připravil jej tak, aby průchodka nebyla následně příliš deformována ohybem nebo tahem přívodního kabelu.

  • Datum vložení: 17.1.2011 20:56:02
    Od: Vladimír Blaha
    Předmět: Přepěťová ochrana
    Dobrý den, chci se zeptat jestli vyrábíte zásuvky Praktik IP44 s přepěťovou ochranou. Děkuji za odpověď. Pěkný den. Vladimír Blaha

    S přepěťovou ochranou je v řadě Praktik k dipozici zásuvka jednonásobná 5598-2929 i dvojnásobná 5598-2069 ve všech třech barevných provedeních.

  • Datum vložení: 15.11.2010 23:58:17
    Od: Tomáš Glabasňa
    Předmět: Zapojení doutnavky a zvonku
    Je možně nějak zapojit doutnavku do zvonkového tlačítka kde není 240V? Třeba novým přívodem 240V? (řada Element IP 44)

    Kontakty, na které se napojuje doutnavka, jsou galvanicky spojeny s přívodními svorkami přístroje, takže Vámi navrhované řešení není možné jednoduše realizovat, aniž by došlo k propojení obvodů mn a nn.
    Řešením by bylo použít přístroj 3558-A91342, který má přídavnou svorku pro připojení N. S tímto tlačítkem lze použít univerzální žárovku obj. č. 1784-0-0289, která je určena pro napájecí napětí 12 V AC, přičemž její rozměry a připojovací kontakty jsou stejné jako u doutnavky. Problém je, že se toto tlačítko nedodává v řadě Element IP 44, takže byste si jej musel dokoupit zvlášť a zaměnit za stávající přístroj použitý v tlačítku s prosvětleným popisovým polem 3558E-A80920.

  • Datum vložení: 24.10.2010 20:56:24
    Od: David Línek
    Předmět: pohybové čidlo 230V venkovní
    Dobrý den, potřeboval bych pořídit venkovní pohybové čidlo na 230V s nějakým lepším krytím. Bude umístěno na opěrné zdi, takže na čidlo bude pršet. A čidlo bude umístěné v cca 1,5m výšce, takže mechanické provedené s co nejslabším profilem, aby ho procházející člověk neměl možnost urazit. Máte něco podobného?

    Pro tyto účely můžeme nabídnout tzv. domovní strážce - konkrétní typ je třeba zvolit podle oblasti (úhlu) zachycení.

  • Datum vložení: 9.12.2009 21:37:49
    Od: Jan Obhlidal
    Předmět: Zasuvka 5518A-2989 B
    Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda lze víčko zásuvky odejmout a vrátit. Děkuji. Obhlídal

    Odklopné víčko zásuvky 5518A-2989 B je možné vyjmout a zase vrátit bez použití nástroje, vyžaduje to však určitou zručnost.
    Je třeba při mírně odklobeném víčku plynulým tahem vytahovat (vyvracet) jeho pravou stranu (levá strana s pružinou se vyjímá nakonec).
    Při vracení do původního stavu se postupuje opačně. Pružina se nesmí obrátit, nasadí se do dutiny ve víčku, její předek se lehce povytáhne a zavede do drážky v čepu krytu. Potom se  pravá strana zacvakne. Pokud se po kompletaci víčko neotáčí lehce (drhne), je potřeba postup zopakovat. Čep se při tom nesmí otlačit a vymačkat - to se může stát při nedokonalém nasměrování čelní části pružiny do drážky v čepu.

  • Datum vložení: 1.10.2009 17:49:43
    Od: Hajžman Václav
    Předmět: Tango IP 44
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat zdali neuvažujete o výrobě řady tango IP 44 zásuvka a vypínač do vodorovného dvojrámečku. Děkuji Hajžman

    O rámečku dvojnásobném v provedení IP44 v řadě Tango zatím neuvažujeme vzhledem k malému zájmu zákazníků. Existují však v řadách Time a Element.

  • Datum vložení: 31.8.2009 9:55:51
    Od: Martin Uhlíř
    Předmět: Řada Praktik šedá (instalace na dřevo)
    Dobrý den, chtěl bych si ujasnit, zda je možné přístroje vaší řady PRAKTIK v šedé barvě instalovat přímo na dřevěné trámy (tipuji smrk) nebo je nutno použít izolační podložku. Z toho co jsem našel se přímo na dřevo může dát jen PRAKTIK v béžové barvě. Je to tak? Děkuji

    Ano, je to tak. Na hořlavé podklady bez izolační podložky je určena v řadě Praktik jen barva béžová. Přístroje barvy šedé je třeba podkládat.
    Pokud byste chtěl použít přístroje v barvě šedé, doporučuji využít nabídku v řadě Variant+. V této řadě je na hořlavé podklady určena právě barva šedá.

  • Datum vložení: 6.8.2009 1:58:59
    Od: Martin Bisko
    Předmět: zasuvka vhodna na fasadu zateplenou polystyrenem
    Dobry den, prosim o informaci, ktere z vasich zasuvek jsou vhodne na montaz do polystyrenem zateplene fasady? Dale prosim o info, ktere zasuvky je mozne pouzit pro montaz na pergolu bez zastreseni? Dekuji

    Pokud se jedná o zásuvku do fasády zateplené pěnovým polystyrénem, který, předpokládám, je potažený mřížkou zachycenou stěrkou na bázi cementu, nejedná se podle mého názoru o hořlavý povrch, takže stačí použít některou ze zásuvek v krytí IP 44 (v designových řadách Tango, Time, Element). Důležité je ovšem použít krabici, která je určena do materiálů lehce hořlavých (závisí na kvalitě polystyrénu). Dodavatelem takových krabic je například firma KOPOS Kolín. Krabice musí být z tzv. samozhášivého materiálu, tedy zkoušena žhavou smyčkou o teplotě minimálně 850 °C, protože krabice se obvykle vkládá do dutin vytvořených přímo v polystyrénovém obkladu, bez distanční vrstvy tvořené lepidlem. 

    Pro instalaci na pergolu (předpokládám instalaci na povrch) je možné použít zásuvky z designů Praktik, Variant+ nebo Garant. Zásuvky v řadách Praktik a Variant+ mají v zavřeném stavu krytí IP 44, zásuvka v designu Garant má krytí IP 55.

Zpět na seznam Zpět na seznam
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006