• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vložit nový příspěvekVložit nový příspěvek

Elektroinstalační materiál pro zdravotnictví

  • Datum vložení: 3.2.2014 16:27:42
    Od: Jaroslav Forejtek
    Předmět: ARO
    Mám dotaz,zda je trafo pro napájení HIS (okruhy ZIS) v bezpečnostním provedení,zda musí být?

    Podle našich nabídkářů se doporučuje, aby transformátor byl v bezpečnostním provedení.

  • Datum vložení: 27.1.2011 14:17:27
    Od: Jirka Hrabovský
    Předmět: amulance
    Mám dotaz zda musím elektroinstalaci v rodinném domku nějak upravit pokud si zřídím malou ordinaci obvodního lékaře.V případě ,že ano tak co všechno. Děkuji. J.H

    Norma ČSN EN 33 2140, která se vztahuje na elektroinstalaci ve zdravotnictví, neřeší, zda se jedná o ordinaci nebo nemocnici. Řeší okolnosti zejména zálohovaného napájení pro přístroje zabezpečující životní funkce, operační činnosti apod. a provoz izolované soustavy používané pro napájení zejména v operačních sálech, popř. nutnost dodatečného uzemnění přístrojů opět z pohledu bezpečnosti, resp. statické elektřiny.

    Obecně lze říci, že nutnost úpravy elektroinstalace při změně užívání z normálního na zdravotnické je v případě praktického lékaře minimální. Závisí to na používaných přístrojích a požadavcích na jejich připojení a provozování. Jediná věc je, že v místnostech pro lékařské účely musí být provedeno ochranné pospojováni (viz požadavek P2 v ČSN 33 2140). Vnější vodivé části pevně spojené s budovou, jako jsou napřiklad rozvody medicinálních plynů, ústřední topení, kovové zárubně dveří, kovová okna, svodová sít’, elektrostaticky vodivé podlahy a podobné části, mají trvalé spojení s přípojnicí ochranných vodičů vedené zpravidla izolovanými vodiči pod omítkou. Z uvedeného vyplývá, že opět bude záviset na konkrétním místě - někde nebude co pospojovat.

  • Datum vložení: 15.10.2009 11:22:43
    Od: František Šohajda
    Předmět: Mezikroužek na zásuvky
    Mám dotaz na mezikroužek pro zásuvky typu 5517-2310.Zásuvky jsou namontovány do ramp nad pacienty a díra pro ně je trochu větší. Na rampách jsou pod krytky vloženy malé mezikroužky které vymezují tyto otvory..jsou tyto mezikroužky u Vás k sehnání?

    Jmenované mezikruží přidávala před lety pod naše zásuvky 5517-2310 firma Montážní závody Liberec jako rozlišovací prvek podle druhu náhradní dodávky proudu při výpadku sítě (ČSN 33 21 40). Tyto mezikroužky si vyráběli sami. Kontakt: p. Tůma - tel. 728 280 080

  • Datum vložení: 2.7.2009 20:17:11
    Od: jiří resl
    Předmět: rozdíl?
    Dobrý den. Mohu se zeptat jaký je rozdíl mezi spínači a zásuvkami pro zdravotnictví a spínači klasickými (npř. Tango)? Děkuji

    Pod standardní designové řady (např. Tango, Time, Element) i řadu Reflex SI (tedy přístroje pro zdravotnictví) se montují stejné přístroje spínačů a dalších prvků.
    Rozdíl je pouze zásuvkách: u řad Reflex SI , Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls je hloubka přístrojů odlišná od řad Tango, Neo, Element, Time. Proto se zásuvky dodávají jako sestava přístroje a krytu.

  • Datum vložení: 18.3.2007 11:35:25
    Od: Ladislav Gašpar
    Předmět: Dotaz
    Můžete mi sdělit, jaké barevné rozlišení zásuvek je pro jednotlivé stupně ochran? Děkuji.

    Barevné rozlišení zásuvkových obvodů v tzv. zdravotnických instalacích je popsáno v normě ČSN EN 33 2140 (viz též náš Katalog 2007, str. 456 457).

  • Datum vložení: 6.1.2007 13:39:19
    Od: Jiří Trčka elektroinstalace
    Předmět: 0299-0-0032
    Při instalaci ve zdravotnictví vznikl požadavek vodiče ochranného pospojování instalovat tzv. "na míru" s použitím úhlových zdířek - jaká je správná technologie upevnění lanka CYA -lisování nebo pájení.Děkuji.Trčka

    Spojení vodiče s úhlovou zdířkou pro ochranné pospojování se provádí lisováním. Různé varianty délek mimo 3 standardní provedení uvedená v našem katalogu pro nás vyrábí Brněnská Drutěva v.d., která má pro toto spojování zhotoveny přípravky a může dodat podle požadavku i jiné délky, event. kabely osazené na jedné straně kabelovým očkem.

  • Datum vložení: 18.1.2002
    Předmět: Barevné zásuvky
    Proč se ve zdravotnictví používají různé barvy zásuvek?

    Různá barevná provedení zásuvkových vývodů ve zdravotnictví jsou popsána v normě ČSN 33 2140 a používají se pro rozlišení stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem a pro rozlišení důležitosti zásuvkových vývodů z hlediska maximální přípustné doby bez napájení. Např. zásuvka s krytem oranžové barvy je určena pro přístroje, které se připojují na izolovanou soustavu a napájení nesmí být přerušeno na dobu delší než 15 s.

  • Datum vložení: 12.11.2001
    Předmět: Izolační stav trojfázové sítě
    Lze použít jeden hlídač izolačního stavu pro trojfázovou izolovanou síť?

    Ano. Kromě hlídače izolačního stavu je však nutno použít ještě trojfázovou tlumivku IG-TS500, která vytvoří umělý střed soustavy, vůči němuž se izolační stav měří.

Zpět na seznam Zpět na seznam
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006