• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vložit nový příspěvekVložit nový příspěvek

Průmyslové vidlice, zásuvky a spínače (16 až 125 A, 3 až 5 pólů)

  • Datum vložení: 7.6.2017 9:22:33
    Od: Marcela
    Předmět: Hmotnost zásuvky 3P+PE, 125A
    Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit kolik váží zásuvka s blokovaným vypínačem, typ 2CMA162742R1000. Děkuji

    Hmotnost zásuvky s blokovaným vypínačem 3P+E, 125A (2CMA162742R1000) je 4,3 kg.

  • Datum vložení: 10.4.2017 22:21:52
    Od: Marcela
    Předmět: Zásuvka 3P+PE, 125A
    Dobrý den,má zásuvka 3P+PE, 125A uzamykatelný vypínač? Děkuji za odpověď

    Pokud si vyberete zásuvku s blokovaným vypínačem 2CMA162742R1000 nebo 2CMA168048R1000, tak ano.

  • Datum vložení: 13.5.2016 12:26:00
    Od: Jiří Košťál
    Předmět: Zásuvka D4125
    Dobrý den, lze smyčkovat zapuštěné zásuveky D4125s víčkem a instalační krabicí.Zásuvka asi zdvojené svorky nemá? Děkuji.

    Svorky jsou vybaveny šroubem s příložkou s možností upevnění 2 vodičů min. 4 mm2.

  • Datum vložení: 29.9.2015 9:20:04
    Od: Kopecký
    Předmět: sporákový vypínač.. Doutnavka
    Dobrý den. Doutnavka v 3 fazovem vypinaci, bilý je pripojena na 2 fáze.. L1 a L3. Timto jde na doutnavku pres odpor cca 330k jeden vyvod doutnavky, druhy vyvod na fazi L3 ? Jak v takovem pripade doutnavka ??. Pres dve faze ?. Dekuji.

    U tzv. sporákové kombinace se doutnavka skutečně připojuje mezi dvě fáze, tedy na sdružené napětí 400 V AC.
    Na rozdíl od doutnavek používaných u běžnějších jednpólových spínačů typu 3553, které jsou konstruovány na napětí fázové, tj. 230 V AC, a jejichž objednací číslo je 3916-22330, má doutnavka pro sporákové kombinace objednací číslo 3916-23330 a její jmenovité napětí je 400 V AC. 

  • Datum vložení: 8.7.2013 14:50:49
    Od: Krátká Jana
    Předmět: spínač D99013093
    Dobrý den , prosím o informaci zda spínač č. D99013093 3pol.žlutý IP65 BWS 325Y M/TPN je shodný jako spínač č.BWS 325Y TPN 2CMA 142426R1000 ? Děkuji za odpověď. Krátká Jana (ZÁSOBOVÁNÍ)

    Spínač 2CMA142426R1000, typové číslo BWS 325Y TPN, je novější verzí spínače D990 130 93 (typové číslo BWS 325Y M/TPN).
    Nová verze spínače má upravený design, avšak jeho elektrické parametry jsou shodné, a je tedy určen i jako náhrada původního spínače.

  • Datum vložení: 7.9.2008 10:57:50
    Od: Tomáš Vokoun
    Předmět: Víčko k přívodce D19 633 02
    Dobrý den, je možno k přívodce D19 633 02 doplnit nějaké víčko pro zakrytí kontaktů při jejím nepoužívání ? V nabídce jsem nalezl jen víčko pro zásuvky 3fázové soustavy ale pro konfiguraci 2P+PE nikoliv.

    Stejně jako pro 3fázové přístroje  (4 a 5ti kolík) je dodáván kryt vidlic a přívodek i pro 1fázové provedení (3 kolík). Konkrétně pro přívodku D19 633 02 má kryt objednací číslo D19 649 93 (typové označení GP 216).

  • Datum vložení: 19.5.2008 15:00:30
    Od: P.Janeba
    Předmět: Doutnavka ve sporákové přípojce
    Pro výrobek "39563-13, Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou,nástěnná" potřebuji poskytnout tyto informace: ... . Lze prosím provést úpravu vestavěné doutnavky tak,aby svítila při stavu "Zapnoto" i při spínání jen 1 fáze (L1)? Mám pocit,že upevnění držáku doutnavky na svorku L3 je složitě demontovatelné. Jak je možno držák s doutnavkou vyjmout? Děkuji. P.Janeba

    Držák doutnavky u tohoto spínače je nedemontovatelný, to znamená, že vlastní doutnavka bude vždy připojena na dvě krajní svorky určené pro fáze L1 a L3.

    Pokud je jednofázového připojení sporáku možné a bude provedeno odpovídajícím způsobem (budou využity dvě krajní svorky spínače), signalizace zapnutého stavu bude fungovat. Doutnavka je ale dimenzovaná na 400 V AC, takže při 230 V AC bude svítit s menší intenzitou. Zvýšení intenzity je možné dosáhnout náhradou stávající doutnavky (3916-23330) doutnavkou na 230 V AC (3916-22330).

  • Datum vložení: 2.10.2007 15:59:44
    Od: Čermák Antonín
    Předmět: Přechdka ze 4 kolíkové zásuvky na 5-ti kolíkovou zástrčku
    Dobrý den, zakoupil jsem elektrodovou svářečku CEN 160/1-F Einhell, která má 5-kolíkovou zástrčku. Doma mám instalovánu 4 kolíkovou zásuvku 32 A. Prosím o radu, kde se dá sehnat přechodka, případně zakoupit potřebný materiál. Děkuji A.Čermák ,Nymburk

    Přechodka, která vytvoří ze čtyřkolíkové zásuvky pětikolíkovou, není v sortimentu ABB. Materiál pro vytvoření individuálně řešené přechodky, tj. vidlici + požadovanou zásuvku, zakoupíte v každém velkoobchodě/maloobchodě elektro. Např. viz seznam smluvních velkoobchodů ABB.

  • Datum vložení: 7.6.2007 10:51:58
    Od: Ivan
    Předmět: istenie
    Ake je predpísané predradné istenie napr poistkou gG napr. spínača stískacieho nástenného ABB 16A 400V. 35303 10. Je to niekde uvedené u týchto spínačov že 20A - poistka 20A?

    Uvedený spínač se jistí jističem o jmenovitém proudu odpovídajícím jmenovitému proudu spínače. Znamená to, že soudobý proud v instalaci za spínačem 20 A by neměl přesáhnout v tomto konkrétním případě 20 A.

  • Datum vložení: 21.3.2007 8:27:06
    Od: Zdeněk Krejčí
    Předmět: trojpólový vypínač
    Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda je trojpólový spínač-40A uzamykatelný (např. visacím zámkem), z některých obrázků je to patrné, ale u výrobku tento popis chybí. Pokud ne, můžete mi prosím doporučit jiný uzamykatelný trojpólový spínač. Předem děkuji za odpověď.

    Všechnny trojpólové spínače v naší nabídce, tedy s bočním i čelním ovladačem, jsou uzamykatelné visacím zámkem v zapnuté i vypnuté poloze.

  • Datum vložení: 7.1.2007 21:53:26
    Od: Tomáš Jehlička
    Předmět: zásuvky do podlahy
    Dobrý den, potřebovali bychom do dílny namontovat zásuvky (230V) přímo do podlahy, například do nějakých "krabic s víkem" Lze použít nějaký výrobek z Vašeho sortimentu? Děkuji.

    V naší nabídce podlahové krabice nemáme. Vyrábíme sice řadu zásuvek Profil 45, které jsou určeny mimo jiné také do podlahových krabic, ale předpokládá se, že si zákazník vybere krabici u některé z firem, která je standardně dodává. Mezi takové firmy patří např. OBO BETTERMANN – Typ GTK, ACKERMANN – Typ GB, REHAU – Vergokan, VAN GEEL (RICO) – Typ IK, LEGRAND – Batik a další. Vlastní krabička (dóza) do níž je možné zásuvku Profil 45 "zacvaknout", musí být umístěna v krabicích, které se liší velikostí, počtem zásuvkových vývodů, krytím, designem a samozřejmě i cenou.

  • Datum vložení: 12.12.2006 8:50:54
    Od: Macura Karel
    Předmět: dotaz
    prosím o vysvětlení pojmu blokovaný vypínač v názvu zásuvka s blokovyným vypínače. Předem děkuji.

    Pod tímto pojmem se rozumí mechanické blokování zasunuté vidlice. To znamená, že vidlici lze zasunout nebo vytáhnout ze zásuvky pouze ve vypnutém stavu spínače, přes nějž je zásuvka připojena k síti. Tato provedení se používají tam, kde by bylo nebezpečné event. "vytažení" elektrického oblouku (např. v extrémně prašném prostředí).

  • Datum vložení: 19.10.2006 9:22:21
    Od: Vladimír Plíhal
    Předmět: Zásuvky a vypinače na hořlavé podklady
    Lze montovat nástěnné vypínače a zásuvky "Variant; IP44;10 AX; 250V" přímo na hořlavé podklady(bez nehoř podložky) ?

    Přístroje řady Variant nelze montovat přímo na hořlavé podklady.

    Na hořlavé podklady lze přímo bez podložky montovat výrobky řad Garant a Praktik (v barvě béžové).

  • Datum vložení: 30.6.2006 8:27:43
    Od: Ing.Poljak
    Předmět: zásuvka Tango 5518A-A1459BX
    Dobrý deň, chcel by som vedieť či sa ešte vyrába zásuvka typu Tango 5518A-A1459BX. Ak nie existuje nejaká náhrada?

    Jedná se o speciální provedení pro polský trh - zásuvky má 2 pracovní dutiny a žádný ochranný kontakt.

    V současné době máme 80 ks skladem. Příp. objednávku je třeba směřovat na ABB s.r.o., Magnezitárska 11, 043 05 Košice (55 363 74 14).

  • Datum vložení: 26.6.2006 22:52:18
    Od: Štěpán
    Předmět: Vidlice
    Chtěl bych se zeptat při značení vidlic a zásuvek používáte např 3P+N+PE,380 - 415 V AC, 6 h co znamená 6 h

    Údaj 6 hod vychází z normy IEC 60309-2 a podle tzv. "Hodin nezaměnitelnosti" určuje u vidlic a zásuvek polohu zemnicí dutinky, resp. kolíku vůči vodicí drážce. Ta je vždy v poloze odpovídající číslici 6 na hodinách. Tím je znemožněno vzájemné propojení přístrojů s rozdílnými hodnotami proudu, napětí, počty pólů apod.

    Navíc jsou jednotlivá provedení odlišena i barvou nosičů dutinek a kolíků. Např. 110 V odpovídá poloze 4 hod - žlutá, 500 V pooloze 7 hod - černá, nestandardní frekvence 2 hod - zelená apod.

  • Datum vložení: 30.3.2006 9:55:45
    Od: Daniel slegr
    Předmět: kryt zásuvky
    Dobry den potřebuji vedet,zda je mozno koupit samotne umelohmotné kryty k zasuvkám tango.stale mi praskaji a celou zasuvku za 102kc nechci opakovaně pořizovat.

    Při správné montáži  našich výrobků k praskání plastových hmot nemůže dojít. Zavolejte na tel. 483 364 563, kde domluvíme návštěvu našeho  obchodního zástupce u Vás.

     

     

     

     

  • Datum vložení: 24.2.2006 7:51:57
    Od: Martin
    Předmět: Sepnutí zvukovou signalizací
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda existují zásuvky, prodlužovačky, přechodky, či jiné spínače, které je možné zaktivovat zvukovou signalizací (např. tlesknutím). Pokud ano, mohli byste mi poradit, kde je najdu ve Vašem katalogu (případně jinde)?? Děkuji Vám.

    Výrobky, které lze ovládat zvukem (tlesknutím, hlasem,..), nejsou v našem sortimentu v tuto chvíli k dispozici.

  • Datum vložení: 21.12.2005 11:21:35
    Od: vlado
    Předmět: prevedenie v zlatom
    dobry den, chcel by som sa spytat, ci je mozne u Vas zaobstarat vypinace a zasuvky v bielo-zlatom a hnedo-zlatom prevedeni a aka by bola cena za kus. dakujem

    V kombinaci bílé kryty a zlaté rámečky můžeme v současné době nabídnout spínače, zásuvky a ostatní přístroje pouze v designové řadě Impuls. Cena kompletního spínače pro koncového zákazníka v ČR s daní je přibližně 776,- Kč. Cena zásuvky 230 V činí 457,- Kč.

    Kombinaci hnědá/zlatá bohužel v sortimentu nemáme.

  • Datum vložení: 19.12.2005 11:47:37
    Od: Pauliak Dušan
    Předmět: dotaz na vyrobek
    Potřebuji vědet typ vypínače,bakelitový,na omítku,do vlhka,otočný+zásuvka 230V. Existují někde katalogy starých výrobků?

    Výroba Vámi uvedených bakelitových spínačů a zásuvek byla zrušena asi před 25 roky. Dnes je nahrazují výrobky z termoplastu v designech Praktik, Variant a řada Garant ze slitiny Al. Katalogy těchto starých výrobků existují, avšak nejsou určeny k rozesílání ani zapůjčování.

  • Datum vložení: 13.12.2005 18:43:44
    Od: petr
    Předmět: dotekový spínač
    dobrý den chtel bych s ezeptat,mám dotekové spínače ze starších NC strojů a chtel bych s ezeptat jakou mají tak hodnotu?jsou to 2A 250V nebo tam písou s nejakými znaky 0,1A 250V ..a zhor amaj 3šoubky...rozmer 2x1x3cm

    Z Vašeho popisu se jedná pravděpodobně o mikrospínač. Tyto již nevyrábíme, ale vyrábí je firma DESKO, Desná v Jizerských horách. Najdete je i na internetu www.desko.cz, tel. 483 359 311.

Zpět na seznam Zpět na seznam
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006