Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
Tzv. reproduktorová zásuvka je pouze propojovací (se 2 nebo 4 svorkami, tj. pro 1 nebo 2 reproduktory).
Na všechna místa se tedy použije např. přístroj 2CKA000230A0403 a kryt 5014H-A00040 03 s odpovídajícím rámečkem.
Použití zásuvky 5013U-A00151 je do jednotné telefonní sítě (JST). Jedná se o starší provedení rozvodu internetu pomocí ISDN. Pro rozvod (koncovou zásuvku) internetu bych doporučoval použít RJ komunikační zásuvku RJ45C5U kat.5 nebo RJ45C6U kat.6. K těmto konektorů je třeba příslušná norná maska a nebo třmen pro příslušný design.
Do jednoho krytu komunikační zásuvky lze použít konektor 1228.01 RJ 12-6 pro telefonní rozvody a konektor RJ45C5U (Cat. 5e), případně RJ45C6U (Cat.6) pro datové rozvody. Dle designové řady je nutné vybrat vhodnou nosnou masku nebo třmen se soklem pro umístění konektorů. Na třmen nebo nosnou masku dále přijde umístit kryt komunikační zásuvky v příslušné designové řadě.
Musí se použít rozbočovač - podle síly signálu pasivní nebo aktivní. Takové prvky v nabídce nemáme. Poraďte se s odborníkem z této oblasti.
Při připojování internetového rádia do Wifi sítě je nutné mít router odblokovaný pro připojování dalších zařízení. Vetšinou je v menu routeru položka pro možnosti nastavení IP adres pro další zařízení. Lze tady defaultně nastavit IP adresu, od které má router začít číslovat a jak má v číslování pokračovat. Zde by mohla být chyba ve shodě dvou IP adres. Poté se lze do přístoje přihlásit IP adresou 192.168.55.55. Musí být dostupná WLAN síť. Po zadání základních informací se rádio resetuje a přejde do řežimu připojeno k domácí Wifi síti. Pak lze již v internetovém prohlížeči nastavovat další informace o frekvencích, názvech stanic a další. V routeru by mělo být nastaveno DHCP přidělování.
Toto bohužel v nabídce nemáme.
V nabídce máme pouze základní zásuvky keystone Cat 3, 5e. Musel byste najít takové optické prvky, které tvarově odpovídají systému keystone (Modular Jack), aby se daly do otvorů 5014G-01018 xx zacvaknout.
Můžete použít např.:
1208.10 RJ 45-8
5014A-B1017
5014A-A100 B
Mohl byste mi poslat objednací číslo masky, kterou máte pro tuto komunikační zásuvku. Ověřím, zda máte správné komponenty pro sestavení. Mail: petr.masek@cz.abb.com.
Vodiče tel. dvojlinky se připojují na vstupy La, Lb.
Takovou zásuvku bohužel nenabízíme.
Takovou zásuvku bohužel nenabízíme.
Lze použít např. sdělovací kabel J-Y(St)-Y 2x08 mm2, viz Technický manuál na www.domovnitelefonyabb.cz.
Tento přístroj komunikuje pouze přes WiFi síť. S jiným připojením nenabízíme.
Zapojení konektoru s kabelem je řešeno v příslušné normě pro kabelážní systémy. Pro snadnou montáž jsou příslušné vodiče a piny na konektoru označeny barevně. Pro toto spojení jsou 2 rovnocenné možnosti, v rámci instalace je nutno dodržet jednu variantu.
Internetové rádio potřebuje pouze napájení 230 V a kabel(y) k reproduktoru. Další specifikaci najdete zde.
Tyto zásuvky nedodáváme. Průměr díry v nosné masce je cca 16 mm.