• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vložit nový příspěvekVložit nový příspěvek

Komunikační technika (zásuvky anténní, tel., datové, audio, ...)

  • Datum vložení: 20.5.2018 21:56:41
    Od: Jan
    Předmět: Levit - nosná maska pro datový kryt?
    Dobrý den, chtěl bych si pořídit datovou zásuvku řady Levit (kryt 5014H-A01018 03) pro dva konektory RJ45C6U. Jakou mám ale prosím použít nosnou masku? Nebo ta není u tohoto krytu potřeba? Děkuji.

    Nosná maska není ke komunikační zásuvce pro design Levit potřeba. Do krytu zásuvky jde přímo "nacvaknout" konektor RJ45.
    Pod odkazem níže jsou vidět i související přístroje, které jsou ke kompletaci komunikační zásuvky potřeba.
    http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=14308&category=4511

  • Datum vložení: 29.1.2018 12:43:12
    Od: Radek Kučera
    Předmět: AudioWorld - Tuner FM s Bluetooth, se zesilovačem - jmenovitý výkon a frekvenční rozsah
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat na maximální jmenovitý zvukový výkon vestavného rádia AudioWorld - Tuner FM s Bluetooth, se zesilovačem. Dále by mě zajímal zvukový frekvenční rozsah pro přehrávání hudby. Děkuji...
    Výstupní výkon FM tuneru a FM tuneru s bluetooth je 2x2 W RMS. U internetového rádia Busch iNet je to 2x1,5 W. Frekvenční rozsah těchto přístrojů je 100 Hz až 10 kHz.
  • Datum vložení: 29.8.2017 9:04:25
    Od: Petr Kučera
    Předmět: Zásuvka audio
    Dobrý den, vybral jsem si řadu Levit. Mám domácí kino a chtěl bych za TV dát zásuvku (4x připojení reproduktoru) na připojení Audio kabelu (od reproduktoru mám dvoužilový kabel o průměru cca 1mm) a potom do každého rohu místnosti po jedné zásuvce audio na připojení reproduktoru. Jaký mám použít přístroj, masku a kryt za TV a jaký v rohu u reproduktoru? Předem děkuji za odpověď

    Tzv. reproduktorová zásuvka je pouze propojovací (se 2 nebo 4 svorkami, tj. pro 1 nebo 2 reproduktory).
    Na všechna místa se tedy použije např. přístroj 2CKA000230A0403 a kryt 5014H-A00040 03 s odpovídajícím rámečkem.

  • Datum vložení: 11.5.2017 15:08:39
    Od: Ondřej Vlk
    Předmět: Rádio internetové Busch-iNet se zesilovačem
    Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli Vaše internetové rádio může komunikovat i s NAS (https://www.asustor.com/cs/product?p_id=32). Zde jsou možnosti vytvoření MEDIA SERVERU (https://www.asustor.com/app_central/all_apps?type=11&model=50xx,51xx). Děkuji za odpověď.
    Komunikace s NAS je možná. Internetové rádio Busch-iNet obsahuje přehrávač UPnP a umožňuje přijímat hudbu z jiných zařízení UPnP prostřednictvím WiFi.
    Pokud je například nainstalován vhodný software pro přehrávání (např. mConnect pro zařízení iOS, Bubble UPnP pro Android) a jako přehrávací zařízení, je namísto integrovaného reproduktoru telefonu vybráno rádio Busch-iNet, Moje hudba / UPnP ").
    Nezávisle na tom, kde je hudba uložena (buď místně v telefonu i na externím serveru NAS), je iNet rádio schopno přehrávat tuto hudbu. Vždy však vyžaduje vhodný renderer a přehrávací software na zařízení WiFi, které spravuje hudební soubory a strukturu složek, rádio je pouze jednoduché výstupní místo.
  • Datum vložení: 7.5.2017 19:06:18
    Od: pepa
    Předmět: datove zasuvky
    Dobrý den Lze použít zasuvku 5013U-A00151 jako koncovou zasuvku k rozvodu internetove site.? dekuji

    Použití zásuvky 5013U-A00151 je do jednotné telefonní sítě (JST). Jedná se o starší provedení rozvodu internetu pomocí ISDN. Pro rozvod (koncovou zásuvku) internetu bych doporučoval použít RJ komunikační zásuvku RJ45C5U kat.5 nebo RJ45C6U kat.6. K těmto konektorů je třeba příslušná norná maska a nebo třmen pro příslušný design.

  • Datum vložení: 13.2.2017 7:48:49
    Od: Jindřich Patrovský
    Předmět: Telefon a internet
    Dobrý den, lze umístit pod jednu instalační krabičku telefon ADSL a přípojku na internet (RJ45)?

    Do jednoho krytu komunikační zásuvky lze použít konektor 1228.01 RJ 12-6 pro telefonní rozvody a konektor RJ45C5U (Cat. 5e), případně RJ45C6U (Cat.6) pro datové rozvody. Dle designové řady je nutné vybrat vhodnou nosnou masku nebo třmen se soklem pro umístění konektorů. Na třmen nebo nosnou masku dále přijde umístit kryt komunikační zásuvky v příslušné designové řadě.

  • Datum vložení: 31.8.2016 12:23:33
    Od: Marta
    Předmět: připojení 4 tv
    Dobrý den, prosím o info, zda se do 1 anténní zdířky, která je zamontována ve zdi v paneláku, dají připojit 4 TV místo 1 TV a pokud ano, co je k tomu zapotřebí (dá se použít nějaký rozbočovač a jak to bude vypadat s kvalitou příjmu?). Děkuji

    Musí se použít rozbočovač - podle síly signálu pasivní nebo aktivní. Takové prvky v nabídce nemáme. Poraďte se s odborníkem z této oblasti.

  • Datum vložení: 26.7.2016 8:15:38
    Od: Peter Zajac
    Předmět: ABB - 8200-0-0153 internetové rádio
    Dobrý deň, mám problém s Internetovím rádiom ABB - 8200-0-0153, ide o problém s Wifi, používam router TP link, jednoducho rádio nevie načítať data, keď použijem router HUAWEY tak sa to rozbehne bez problémov, v rurtri som skúšal prenastavovať dejaké nastavenia zabezpečenia atď, neviete mi povedať nejakú fintu alebo vyslovene niečo čo nesmie byť v rutri zapnuté alebo vypnuté ? ďakujem za odpoveď

    Při připojování internetového rádia do Wifi sítě je nutné mít router odblokovaný pro připojování dalších zařízení. Vetšinou je v menu routeru položka pro možnosti nastavení IP adres pro další zařízení. Lze tady defaultně nastavit IP adresu, od které má router začít číslovat a jak má v číslování pokračovat. Zde by mohla být chyba ve shodě dvou IP adres. Poté se lze do přístoje přihlásit IP adresou 192.168.55.55. Musí být dostupná WLAN síť. Po zadání základních informací se rádio resetuje a přejde do řežimu připojeno k domácí Wifi síti. Pak lze již v internetovém prohlížeči nastavovat další informace o frekvencích, názvech stanic a další. V routeru by mělo být nastaveno DHCP přidělování.

  • Datum vložení: 12.5.2016 10:37:07
    Od: Hana
    Předmět: zásuvka TV/internet
    Dobrý den, existuje prosím od ABB kombinace zásuvky TV a internet? V jakékoliv řadě. Děkuji

    Toto bohužel v nabídce nemáme.

  • Datum vložení: 24.3.2016 0:43:44
    Od: Radim Prokeš
    Předmět: Optická zásuvka
    Dobrý den, chci se zeptat, zda nabízíte nějaké podomítkové zásuvky pro optický kabel (sc/apc)? Ideálně pro modelovou řadu SwingL. Popřípadě radu jak to vařešit. Děkuji

    V nabídce máme pouze základní zásuvky keystone Cat 3, 5e. Musel byste najít takové optické prvky, které tvarově odpovídají systému keystone (Modular Jack), aby se daly do otvorů 5014G-01018 xx zacvaknout.

  • Datum vložení: 12.1.2016 10:14:07
    Od: Filip
    Předmět: Tango - internetová přípojka
    Dobrý den, které komponenty potřebuji pro zásuvku 1-násobnou datovou v modelové řadě Tango. V bytě připojili vše mimo internetu, kde je jen rámeček(3 pozice plné, jedna prázdná a kouká kabel pro internet. Děkuji moc za radu
  • Datum vložení: 11.1.2016 10:48:22
    Od: Michal Tesar
    Předmět: zapojeni datove zasuvky
    Dobry den, potreboval bych nejake schema jak zapojit http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4456&category=1612 Mam pristroj masku krytku a ramecek. Nejak mi neni jasne jak a co kam nacvakat. Dekuji Michal Tesar

    Mohl byste mi poslat objednací číslo masky, kterou máte pro tuto komunikační zásuvku. Ověřím, zda máte správné komponenty pro sestavení. Mail: petr.masek@cz.abb.com.

  • Datum vložení: 25.12.2015 14:35:11
    Od: Jakub
    Předmět: Zapojení dvojlinky na telefonní zásuvka ABB se čtyřmi konektory
    Mám dotaz na zapojení klasické staré telefonní dvojlinky na konektory strojku. Konektory jsou značeny La, Lb, a2, b2. Kam dvojlinku umístit aby telefon fungoval?

    Vodiče tel. dvojlinky se připojují na vstupy La, Lb.

  • Datum vložení: 13.11.2015 19:04:33
    Od: Tomáš Tichý
    Předmět: TV / internet
    Dobrý den, existuje od ABB kombinace zásuvky TV a internet? Vše máme v řadě Tango. Jaké je označení konektoru? Děkuji za odpověď

    Takovou zásuvku bohužel nenabízíme.

  • Datum vložení: 2.11.2015 18:46:23
    Od: J. Bartoněk
    Předmět: TV / internet
    Dobrý den, existuje od ABB kombinace zásuvky TV a internet? Vše máme v řadě Time.

    Takovou zásuvku bohužel nenabízíme.

  • Datum vložení: 24.7.2015 15:09:32
    Od: Martin Hančl
    Předmět: videozvonek
    Dobrý den, prosím vás, jaký kabel potřebují vést od vrat do rodinného domu pro videozvonek?

    Lze použít např. sdělovací kabel J-Y(St)-Y 2x08 mm2, viz Technický manuál na www.domovnitelefonyabb.cz.

  • Datum vložení: 9.6.2015 12:19:32
    Od: Calda
    Předmět: Radio iNet Busch
    Dobrý den. Měl bych zájem o vaše rádio do zdi. Je možné přivést datový tok kabelem Cat 5e nebo ho lze ovládat pouze přes wifi? Máte v nabídce rádio do zdi, kam lze přivést data kabelem, tedy bez využití wifi? Děkuji za odpověď

    Tento přístroj komunikuje pouze přes WiFi síť. S jiným připojením nenabízíme.

  • Datum vložení: 29.5.2015 21:43:31
    Od: Jiří Kuncl
    Předmět: Time - datová zásuvka
    Dobrý den, mám problém se zapojením datové zásuvky pro řadu Time. Nakoupil jsem kryty pro komunikační zásuvky (5014E-A00420 03) a do každé z nich dva moduly R&De-Massari (R304373). Bohužel moduly mi nejdou do komunikační zásuvky nijak nacvaknout. Jsou kompatibilní? Pokud ne, mohu koupit nějaký jiný kryt pro řadu Time, kam by moduly pasovaly? Děkuji za odpověď.
    Uvedené konektory jsou tzv. Snap-in konektory a používají se do zásuvek s nosnou maskou, v tomto případě obj. č. 5014E-A00100 03. Zásuvka 5014E-A00420 03 je tzv. speciální komunikační zásuvka a používají se do ní jiné konektory tohoto výrobce, ty mají v prodejí pouze distributoři firmy RdM.
  • Datum vložení: 27.4.2015 0:46:54
    Od: Robo Racek
    Předmět: Time - lan zasuvka
    Dobry den mam problem zo zapojenim lan zasuvky. viete mi poradit, kde by som nasiel schemu zapojenia. dakujem

    Zapojení konektoru s kabelem je řešeno v příslušné normě pro kabelážní systémy. Pro snadnou montáž jsou příslušné vodiče a piny na konektoru označeny barevně. Pro toto spojení jsou 2 rovnocenné možnosti, v rámci instalace je nutno dodržet jednu variantu.

  • Datum vložení: 4.12.2014 16:48:57
    Od: Milan Homola
    Předmět: Radio
    Rád bych si pořídil od Vás do koupelny radio. U klasického mi je vše jasné, u internetového nevím, jak je to s připojením, jakou potřebuji přivést kabeláž. Děkuji za odpověď

    Internetové rádio potřebuje pouze napájení 230 V a kabel(y) k reproduktoru. Další specifikaci najdete zde.

Zpět na seznam Zpět na seznam
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006