• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vložit nový příspěvekVložit nový příspěvek

Mechanické přístroje (spínače, zásuvky, ...)

  • Datum vložení: 12.4.2018 20:58:34
    Od: Jaroslav
    Předmět: Vypínač pro led světla se zpožděním
    Dobrý den, mám takový problém. Měl jsem doma v předsíni zapojené 4x klasická světla (35W žárovky) a k tomu pohybový spínač ABB, který se při pohybu zapnul a poté po asi 30 sekundách vypnul. Bohužel mne otec přesvědčil, že musíme mít světla nové, tak jsem tam nainstaloval nové LED světla. Ty mají ale velice malou spotřebu a pořád mi tyto světla problikávají. Při pohybu se střídá stav 100% svítivost a 50% svítivost a určitém intervalu. Když je v chodbě klid, střídá se stav 0% a 50% svítivosti. A tady je otázka. Máte nějaký takový spínač i pro led světla? Pro menší zátěž? Nebo alespoň jestli máte nějaký spínač, který bych zapnul a poté by mi například světla svítili po 2 minuty a pak zhasli. Děkuji, Jaroslav Škvrna (Jinak jsem aktuální situaci vyřešil klasickým vypínačem z jiné místnosti, ale není nám to dostatečně pohodlné)

    S největší pravděpodobností používáte pohybový snímač s polovodičovým spínacím prvkem (dvouvodičový), kde je pro správnou funkci třeba dodržení vedle max. velikosti zátěže i tu minimální a ohmický charakter (žárovka). Pro spínání LED zdrojů je nutné použít přístroj, kde je má jako spínací prvek relé (3292U-A00006). Pro připojení tohoto typu spínací jednotky je ale zapotřebí i pracovní nula (vodič N).

  • Datum vložení: 9.4.2018 21:54:07
    Od: Marešová
    Předmět: Dotaz na světelné vypínačeTango
    Potřebuji poradit, jaký vypínač použít pro lustr, kde jsou dva okruhy, zapínají nebo vypínají se levým nebo pravým tlačítkem. Děkuji-

    Použije se přístroj 3559-A05345.

  • Datum vložení: 4.4.2017 11:51:09
    Od: kašpar
    Předmět: Výměna zásuvky
    Dobrý den, je možné na vyměnit zásuvku připojenou hliníkové rozvody (panelový dům) za bezšroubovou zásuvku Tango? děkuji

    Bezšroubové svorky nejsou určeny pro připojování hliníkových vodičů.

  • Datum vložení: 10.3.2017 9:34:08
    Od: Dalibor
    Předmět: dotaz
    Existuje dělený vypínač/tlačítko ?

    Ano, existuje. Např. pro design Tango se použije spínač 3559-A05345, tlačítko 3559-A87345 s příslušným krytem a rámečkem.

  • Datum vložení: 5.3.2017 10:28:13
    Od: Aleš Maux
    Předmět: Dvojitý přepínač
    Dobrý den, existuje ve vaší produktové řadě dvojitý přepínač (nejpodobnější 3559-A52345), ale tak aby oba přepínače byly úplně odděleny (neměly společný L vstup? Děkuji

    Přístroj 3559-A52345 má oddělené vstupy - každý přepínač má vlastní 3 svorky.

  • Datum vložení: 19.2.2017 20:19:04
    Od: Karel Strašík
    Předmět: Vypínání zásuvky
    Dobrý den, potřeboval bych poradit jaký mám koupit vypínač pokud bych chtěl vypínat klasickou zásuvku. Můžete mi poradit jak vypínač správně zapojit? Děkuji

    Můžete použít dvojpólový spínač 3559-A02345. Je třeba spínat fázový (L) i nulový (N) vodič - viz schéma. Pro indikaci zásuvky pod napětím lze použít signalizační doutnavku 3916-22221. Je ale třeba mít na paměti, že spínač je pouze desetiampérový. Do zásuvky by se tedy neměl zapojovat spotřebič s příkonem větším než cca 2300 W.
    Jinou možností je 16A trojpólový spínač 1011-0-0816 CZ s odpovídajícím krytem a příp. s doutnavkou. Využijí se pouze 2 páry svorek.

  • Datum vložení: 19.12.2016 7:46:50
    Od: Michal Madera
    Předmět: kompenzator pro doutnavky ve vypinacich
    Dobry den, mam dva schodistove vypinace impuls, ktere mi zapinaji osvetleni (3ks svitidel), ve kterych mam usporne zarovky s predradnikem a doutnavka ve vypinacich plus svetla samozrejme problikavaji. Staci zapojit kompenzator pouze do jednoho ze svetel, nebo musim do vsech? Dekuji.

    Stačí jeden kompenzátor na jeden světelný okruh, ideálně co nejblíže ke svítidlu.

  • Datum vložení: 5.11.2016 18:06:19
    Od: Marek
    Předmět: Světla
    Dobrý den potřebuji poradit mám na chodbě 3 světla a 2 vypínače, Právě jsem se nastěhoval a vyměnil jsem světla za lepší jenže nesvítí u prostředního světla jsou 4 káblíky a nevím jak je zapojit prosím o radu děkuji

    Vyřešení problému svěřte odborníkovi v oboru elektro.

  • Datum vložení: 12.10.2016 11:16:22
    Od: Vinárek Jindřich
    Předmět: Orientační doutnavka
    Při použití orientační doutnavky v koncových spínačích pro osvětlení schodiště a použitých led svítidel 0,8W /4ks/napojených přes led driver 0-6W po vypnutí osvětlení začnou led svítidla pravidelně blikat. Po odstranění doutnavek blikání přestane. Dá se problém vyřešit s použitím doutnavek nebo se musí odstranit? Děkuji

    Problém je způsoben vlastnostmi předřadníku integrovaného ve světelných LED zdrojích. Lze jej odstranit např. použitím kompenzátoru 6599-0-2290.

  • Datum vložení: 8.9.2016 10:42:49
    Od: Jakub
    Předmět: vysokofrekvenční filtr v zásuvce pod omítku
    Dobrý den, nemůžu najít v katalogu jednonásobnou zásuvku (2P+PE 16A/230V pod omítku) s přepěťovou ochranou a vysokofrekvenčním filtrem, dále zásuvku jednonásobnou pouze s vysokofrekvenčním filtrem (2P+PE 16A/230V pod omítku). Existují tyto zásuvky v tomhle provedení? případně mi zašlete typu (odkaz).

    Takové zásuvky v nabídce nemáme. Zajímalo by nás, jaké je využití zásuvek s vf filtrem.
    Příp. prosím napište mail na adresu dusan.zajicek@cz.abb.com

  • Datum vložení: 7.9.2016 10:27:10
    Od: Jakub
    Předmět: vysokofrekvenční filtr
    Dobrý den, mám dotaz k těmto zásuvkám: 5589A-A02357 B obsahuje uvedená zásuvka s přepěťovou ochranou a akust. sig. vysokofrekvenční filtr? Máte v sortimentu zásuvky s vysok. filtrem např. Tango? Děkuji předem za odpověď.

    Uvedené zásuvky neobsahují vysokofrekvenční filtr.

  • Datum vložení: 30.8.2016 11:41:57
    Od: Markéta S.
    Předmět: doutnavka/led
    Dobrý den, koupím-li si doutnavku nebo led, a kryt s prosvětleným popisovým polem, bude mi to svítit, když tam bude přiveden pouze zvonek 8V? A pokud bude, potřebuji pro prosvětlení popisky na zvonku doutnavku/led orientační nebo signalizační? Děkuji.

    Bohužel to fungovat nebude. Orientační/signalizační doutnavky nebo LED mají jmenovité napětí 230 V AC.

  • Datum vložení: 30.8.2016 11:23:14
    Od: Markéta S.
    Předmět: Venkovní vypínač
    Dobrý den, neumíme si v katalogu vybrat přístroje a krytky spínačů, které budou z venku na fasádě (venkovní světla, zvonek). Mohu se zeptat, zda tam jsou stejné přístroje, krytky a rámečky stejných designových řad jako vnitřní, nebo tam je potřeba vybírat ve speciálních produktech? Pokud ano, můžete mě odkázat na konkrétní výrobky? Potřebuji tlačítko na zvonek, dále přístroj spínače řaz. 6+6, přístroj spínače řaz. 6, přístroj spínače řaz.1 a příslušné krytky (jednodílné i dvojdílné) a rámečky. Kde mám vybírat, abych objednala správně? Uvnitř v domě máme (dle pokojů) designové řady Neo, Element a Levit, takže kdyby to bylo možné nalézt v těchto designových řadách, bylo by to pro nás nejlepší. Děkuji.

    Z uvedených designových řad existuje provedení se zvýšeným krytím pouze v Elementu. Pro "zvonkové tlačítko" můžete použít provedení obyčejné nebo s popisovým polem. K tomu se doplní jednonásobný nebo dvojnásobný rámeček. Upozorňujeme, že barevné možnosti jsou v tomto případě redukované.

  • Datum vložení: 26.8.2016 13:33:45
    Od: Karel Pociorek
    Předmět: Signalizační doutnavka
    Mám spínač ABB 3559-A21345 a signalizační doutnavku ABB 3916-22221 (zelený límec). Nedaří se mi to zprovoznit tak, aby doutnavka svítila při zapnutém spotřebiči - svítí naopak (jako orientační). Mám zapojenou vstupní i výstupní fázi a nulák. Kde může být chyba? Děkuji

    Spínač musí být zapojen podle schématu. A potom záleží na orientaci nacvaknuté doutnavky - její kontakty musejí procházet otvory označenými černými čtverečky (potisk na spodku strojku), tj. mezi svorkami "šipka ven" (spínaná fáze) a "šipka dovnitř+N" (nulový vodič).

  • Datum vložení: 14.6.2016 15:36:23
    Od: Široká
    Předmět: Levit - obládání rolet/žaluzií
    Dobrý den, u série Levit jsem našla v nabídce pouze spínače pro žaluzie. Je možné je použít i u rolet? Předem děkuji za odpověď.

    Pojem "žaluziové spínače" obecně zahrnuje ovládací prvky pro elektromotorové pohony žaluzií, rolet, markýz apod. Jedním slovem celou šíři bohužel nelze obsáhnout.

  • Datum vložení: 25.4.2016 18:23:07
    Od: Jan Čížek
    Předmět: Použití 3559-A91345 jako tlačítko zvonku
    Dobrý den, mohu použít spínač 3559-A91345 jako tlačítko zvonku? Jestli ano jak mám spínač zapojit? Mohu zapojit i doutnavku? Předem děkuji za radu.

    Použití je možné. Vodič od zdroje se připojí na vstupní svorku, vodič ke zvonku na protilehlou výstupní svorku. Doutnavku nelze použít - nesvítila by (je určena pro napětí 230 V AC).

  • Datum vložení: 14.4.2016 17:20:00
    Od: Honza DUB
    Předmět: vypínače s osvětlením
    Dobrý den, mám instalaci navrženou tak, že chodbová světla/led bodovky/ se budou ovládat z 8 míst tlačítky(3559-A91345) přes relé. Je možné u těchto tlačítek(LEVIT) použít LED orientační 0,5 mA(3916-05444) aniž by to způsobovalo problém. Představa je taková, že vypínače budou svítit při vypnutém stavu. Děkuji za odpověď.

    Pokud se světla budou ovládat přes relé, jak píšete, je potřeba se ujistit, že proud procházející LEDkami (celkem 4 mA) nebude způsobovat nežádoucí "samovolné" spínání relé. Tj. potřebujete znát proud cívkou, který ještě nezpůsobí sepnutí relé.

  • Datum vložení: 14.4.2016 16:44:49
    Od: Honza DUB
    Předmět: Tlačítko a vypínač v jednom
    Dobrý den, existuje pro řadu LEVIT přístroj, kterým bych mohl odděleně zapínat chodbové osvětlení přes relé, tzn. bylo by to tlačítko a druhou polovinou přístroje bych využil jako vypínač pro jiné chodbové světlo, bez relé. Tzn. byla by to vlastně 6. Tedy 6 + tlačítko. Děkuji za info.

    Jedná se o přístroj řazení 6+6/0, objednací číslo 3559-A53345.

  • Datum vložení: 2.2.2016 8:33:24
    Od: Rebeka
    Předmět: vypínač pro signalizaci zapnutí
    Dobrý den, jaký vypínač (číselné označení) pro modelovou řadu Tango zvolit a jaké by bylo zapojení vypínače tak, aby vypínač ovládající spotřebič (teplomet 650 W) signalizoval zapnutý stav doutnavkou. Děkuji za Vaši odpověď

    Je nutný přístroj 3559-A02345 a kryt 3558A-A655 v odpovídající barvě. Dále je třeba doutnavka 3916-22221.
    Použijte schéma zapojení vpravo.

  • Datum vložení: 2.1.2016 15:23:46
    Od: T. Lichosyt
    Předmět: Vypínač 1 + 1/0
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda existuje přístroj s ob. č. 3559-A53345 (vypínač 1 + tlačítko) také pro řadu Swing L? Nebo, zda nevíte o nějakém jiném řešení? Jedná se o světelný obvod a ventilátor s možností spouštět každou věc zvlášt. Děkuji

    Jako novinku připravujeme ovládač zapínací dvojitý (řazení 1/0+1/0) pod obj. č. 3557G-A87340 B1 (k dispozici bude od 1.4.2016). Laicky řečeno je to dvojité tlačítko. Vyjmutím pružinky získáte řazení 1+1/0, tj. kombinaci spínače a tlačítka.

Zpět na seznam Zpět na seznam
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006