• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Vložit nový příspěvekVložit nový příspěvek

Designové řady (Classic, Swing, Tango, ..., Impuls)

  • Datum vložení: 6.4.2018 9:00:09
    Od: Vladimir Horak
    Předmět: Zasuvka ctyrnasobna
    Dobry den. Chci si do bytu udelat vodorovne tri a ctyr zasuvky ve zdi. Vidim, ze vyrabite Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný. Da se do nej napasovat pote 4 Zásuvky jednonásobne, s clonkami ci je ten ramecek jen pro vypinace. Dekuji za odpoved. S pozdravem, Horak.

    Do vícenásobných rámečků je možné montovat všechny běžné přístroje, tedy i zásuvky. 
    Výjimku tvoří dvojzásuvky nebo speciální přístroje, u nichž je to uvedeno.

  • Datum vložení: 4.4.2018 21:42:40
    Od: Michal
    Předmět: RAL číslo odstínu Tango
    Dobrý den, plánuju sladit výmalbu a nátěry v interiéru s odstínem vypínačů vřesová červená.Můžete mi prosím poradit nejbližší pdstín RAL? Děkuji!

    Barevnému provedení vřesová červená bohužel nelze přiřadit žádný kód stupnice RAL. Vždy je tam nějaký rozdíl. Nejlepší je asi nechat namíchat barvu podle vzorku (příp. můžeme poskytnout).

  • Datum vložení: 20.3.2018 10:12:09
    Od: Ondřej
    Předmět: ABB SWING L
    Dobrý den, má řada SWING L v přístrojích i dvojité tlačítko? Rád bych řídil světla pomocí pulsních relé. Jsou Přístroje Tango KOmpatibilní se SWING L? Jde mi o reproduktorovou zásuvku. Děkuji

    "Dvojité tlačítko" Swing (L) je 3557G-A87340 B1.
    Reproduktorové zásuvky (např. 1479190-3) jsou použitelné pro řady Swing (L) i Tango.

  • Datum vložení: 17.3.2018 17:47:07
    Od: Pavel Vejvoda
    Předmět: demontáž vodčů ze zásuvky
    Dobrý den, do zásuvek 5513 a 5519 se vodiče zasunou. Prosím, jak je demontovat ? Je tam páčka se znakem T ale nepomáhá ani její zatlační ani odtažení. Děkuji P.V.

    Páčku je potřeba stlačit a potom vodič vytahovat při současném střídavém kroucení doleva a doprava.

  • Datum vložení: 28.2.2018 21:34:38
    Od: Petr Hájek
    Předmět: Vypínače a zásuvky do starých krabic
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda Vaše výrobky (zásuvky a vypínače) budou pasovat do cca 30 let starých elektroinstalačních krabic. Provádíme rekonstukci bytu a asi bych vybíral z řady Tango. Taky by mě zajímalo, zda stačí koupit Kryt spínače(3558A-A652 B), nebo zda je třeba vyměnit i samotný spínač(3558-A05340). Např uvažuji o kombinaci: Kryt 3558A-A00933 B Spínač 1011-0-0816 CZ Rámeček 3901A-B10 B Doutnavka 3916-62220 Děkuji za odpovědi.

    Pokud se jedná o krabice povrchové, pravděpodobně mají ostré rohy. K tomu se z našeho aktuálního sortimentu nic nehodí.
    Jestliže máte na mysli krabice zapuštěné do zdi, pak není poblém. Rozteče otvorů pro upevnění přístrojů (60 mm) jsou stále stejné. Pro jistotu bych doporučil prověřit hloubku krabice. Běžné přístroje (vypínače, zásuvky) mají vestavnou hloubku do 23 mm, elektronika (např. stmívače) cca 30 mm.

  • Datum vložení: 11.12.2017 8:45:43
    Od: M. Hanzík
    Předmět: Levit 55
    Dobrý den, potřebuji bližší informace o rámečku Levit 3901H-A05510 03. 1/ je bílá barva lesklá, nebo matná 2/ jde rámeček s 55 mm otvorem použít pro RF ovladače Eaton XComfort? Děkuji, hezký den

    1) Povrch je lesklý.
    2) Nevím (záleží na způsobu uchycení přístrojů).

  • Datum vložení: 8.11.2017 14:10:03
    Od: Marek
    Předmět: Řada Future Linear
    Dobrý den, v řadě Future Linear není možnost dvouzásuvky z jedné krabice? Děkuji.

    Bohužel ne, lze pouze kombinovat jednonásobné zásuvky do vícenásobných rámečků.

  • Datum vložení: 4.11.2017 20:19:28
    Od: Ivan
    Předmět: Přístrojová krabice pod omítku pro řadu Swing
    Dobrý den, jakou mi doporučíte instalační podomítkovou krabici (či alepoň hloubku krabice) pro vypínače řady Swing? Vím, že řada Swing má montážní hloubku spínače jen 12mm, ale zajimá mě i minimální hloubka krabice. Děkuji.

    Vnitřní hloubka krabice 3900-00019 B1 je cca 13,5 mm. Lze použít spínače i polozapuštěnou dvojzásuvku 5512G-C02249 B1.

  • Datum vložení: 24.8.2017 22:09:51
    Od: Matin Hronek
    Předmět: Swing L vesrus Tango strojky
    Dobrý den, prosím můžete mi upřesnit jaký je rozdíl mezi strojkama Tango a swing L? Lze říct, že tango má kvalitnější stojky? Děkuji za odpověď.

    Rozdíl je v konstrukci. Strojky Swing mají pouzdro včetně upevňovacího třmenu z plastu, připojovací svorky jsou šroubové. U strojků pro Tango jsou upevňovací třmeny kovové, připojovací svorky jsou volitelně bezšroubové nebo šroubové.
    Jinak samozřejmě oba typy splňují příslušné noremní požadavky.

  • Datum vložení: 19.8.2017 21:03:26
    Od: Kristína
    Předmět: řada Time a řada Decento
    Dobrý den, máme doma zásuvky a vypínače řady Time a zajímalo by mě, zda kdybych se rozhodla pro změnu za řadu Decanto je potřeba měnit komplet i se strojkem? Děkuji za odpověď

    Je nutné vyměnit vše. Strojky řady Decento mají speciální třmeny (montážní desky).

  • Datum vložení: 18.7.2017 19:22:36
    Od: Petr
    Předmět: Spínač Impuls
    Dobrý den, dle schematu zapojení spínače 6/OS (1/OS) řady Impuls je signalizační LED na kontakt NO (a N). Chtěl bych se zeptat, jakej rozdíl je v tlačítku, když je zapnuté a vypnuté (jestli je víc zasunuté nebo tak něco). Moje myšlenka je taková, že bych zapojil světlo (v kombinaci č.1) na kontakt NC, ale zhasnuté by bylo při sepnutém spínači a LED by fungovala jako So. Protože jsem ho nikde na prodejně osobně neviděl a přemýšlím o jeho koupi tak bych rád požádal touto cestou o radu. Děkuji

    Pokud máte na mysli přístroj 1413-0-0897, tak ten má 2 pracovní polohy.
    V klidu jsou propojeny svorky L a NC; doutnavka svítí při připojeném vodiči N. Při stisknutí (a držení) tlačítka jsou sepnuté svorky L a NO.

  • Datum vložení: 4.7.2017 10:01:38
    Od: Daniel
    Předmět: Kompatibilita designových řad
    Dobrý den, prosím o informaci, jaké designové řady lze osadit na stávající strojky z řady Tango? Děkuji

    Na to nelze jednoduše odpovědět. Záleží na druhu přístrojů.
    Pokud jsou použity bezšroubové spínače, lze výměnou krytů a rámečků přejít na všechny řady kromě Classic, Swing, Impuls.
    U zásuvek doporučujeme vyměnit vše s ohledem na různé verze "strojků" a jejich kompatibilitu.

  • Datum vložení: 1.7.2017 2:14:15
    Od: Martin
    Předmět: Swing -> Tango
    Dobrý den. Aktuálně mám vypínače osazené designem Swing. Pochopil jsem zde správně, že pokud bych chtěl přejít na design Tango, musím opravdu měnit celý "strojek"? Děkuji

    Ano. Mechanismy spínačů pro řadu Swing a Tango jsou konstrukčně odlišné.

  • Datum vložení: 26.6.2017 17:51:31
    Od: Jiří Waldek
    Předmět: Tango - rámeček IP 44 a tlačítko
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné samostatně koupit rámeček venkovního spínače Tango, tedy s krytím IP 44 a k tomu i tlačítko nebo zda musím zakoupit kompletně celý spínač. Děkuji.

    Přístroje Tango IP44 se dodávají pouze jako komplety.

  • Datum vložení: 19.6.2017 16:41:09
    Od: Zdenek
    Předmět: Solo savanne
    Dobry den. Lze koupit v CR radu SOLO - barevne provedeni savanne - je to tak uvedeno v nemeckem katalogu. Dekuji

    Ano, je to možné.
    V marketingových materiálech pro ČR má tato barva označení žlutá.
    Pro výběr jednotlivých komponentů můžete použít on-line katalog.

  • Datum vložení: 15.6.2017 6:30:08
    Od: Emil Hykl
    Předmět: Správna rozteč mezi krabicemi
    Dobrý den, mám krabice KPR 68 (hluboké) a teď řeším jakou zvolit správnou rozteč mezi krabicemi, pokud je budu chtít usadit vedle sebe, tak aby vypínače/zásuvky licovaly? - za prvé pokud by každý přístroj měl vlastní rámeček a za druhé pokud by přístroje byly umístěny ve dvoj či troj rámečku? Děkuji

    V případě instalace samostatných přístrojů v jednonásobných rámečcích je minimální vzdálenost dána šířkou rámečku (liší se u jednotlivých designových řad).
    Při použití vícenásobných rámečků je nutné dodržet rozteč 71 mm.

  • Datum vložení: 3.5.2017 0:14:58
    Od: Le KaP s.r.o.
    Předmět: zásuvky Neo
    Je možné objednat zásuvky řady Neo, Neo Tech se šroubovými svorkami a bez clonek?

    Bohužel, nelze.

  • Datum vložení: 30.4.2017 17:03:27
    Od: Roman Chuuděj
    Předmět: dotaz
    jde propojit zásuvka USB s vašim rádiem do krabice případně jak? děkuji

    Oba přístroje vyžadují napájení 230 V - připojení fázového a nulového vodiče. Je tedy možné odpovídající svorky propojit.

  • Datum vložení: 7.4.2017 10:00:03
    Od: Zuzana
    Předmět: Tango odpstín bordó
    Dobrý den, lze sehnat sérii Tango v odstínu bordó, nebo se již přestal vyrábět? děkuji Zuzana.

    Řada Tango se bohužel v této barvě již řadu leti nevyrábí.

  • Datum vložení: 29.3.2017 8:43:05
    Od: Dvořák
    Předmět: Základní krytí
    Dobrý den. Můžete mi prosím sdělit jaké krytí (IP) mají spínače a zásuvky tango v základním provedení. V katalogu jsem to nikde nenašel

    Veškeré přístroje mají stupeň krytí IP 20, pokud není uvedeno jinak.

Zpět na seznam Zpět na seznam
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006